Ventilateurs à filtre latéraux HN 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ventilateurs à filtre latéraux HN 3R
Les ventilateurs à filtre latéraux HN 3R s'installent rapidement dans l'armoire grâce à une conception à encliquetage ; aucun outil ni vis n'est requis. Les grilles s'ouvrent d'un simple mouvement de doigt pour faciliter le remplacement du filtre.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. E482010
CE, UK CA, UL
Type 12, 3R standard
IP55 standard on all models except HN04
Détails
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- La conception à encliquetage s'installe rapidement dans le panneau de l'armoire; aucun outil ni vis n'est nécessaire
- La grille s'ouvre d'un simple mouvement de doigt pour faciliter le remplacement du filtre
- Fixation latérale sur l’armoire
- Option de débit d'air inversé sur les éléments se terminant par "R" disponible pour pousser/tirer l'air à travers une pression statique plus élevée
- Le joint en corde standard fournit une étanchéité appropriée à l’armoire
- Dimensions de découpures similaires à celles des autres fabricants de filtres pour ventilateur
- Bornier de raccordement
- Thermostat disponible en option pour économiser l’énergie et prolonger la durée de service
- La grille à charnière reste attachée après l’ouverture
- Dimensions comprises entre 4 po. (102 mm) et 12 po. (305 mm)
- Durée de service de 40 000 à 98 000 heures
Spécifications
Matériau
Plastique
Finition
Mat doux
Couleur
Noir
Code couleur
RAL 9005
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.