Grille d'échappement de ventilateur à filtre HN 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Grille d'échappement de ventilateur à filtre HN 3R
Les grilles d'évacuation des ventilateurs à filtre HN 3R sont dotées d'un système unique d'encliquetage qui permet de les installer rapidement dans la paroi de l'enceinte, sans outils ni fixations. Les grilles s'ouvrent d'un simple mouvement de doigt et restent fixées après ouverture pour faciliter l'accès au filtre.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. E482010
CE
EAC
Type 12, 3R standard
IP55 standard on all models except HN04
Détails
Ressources
Fonctions
- La conception à encliquetage s'installe rapidement dans le panneau de l'armoire; aucun outil ni vis n'est nécessaire
- Ouverture d’une simple pression du doigt pour un remplacement facile du filtre
- Fixation latérale sur l’armoire
- Le joint en corde standard fournit une étanchéité appropriée à l’armoire
- Dimensions de découpures similaires à celles des autres fabricants de filtres pour ventilateur
- La grille à charnière reste attachée après l’ouverture
- Dimensions comprises entre 4 po. (102 mm) et 12 po. (305 mm)
Spécifications
Matériau
Plastique
Finition
Mat doux
Couleur
Noir
Code couleur
RAL 9005
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.