Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
EV Inverter photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique

Cette série d'armoires électriques de type 3R a été conçue spécifiquement pour le boîtier des onduleurs de véhicules électriques (EV) qui alimentent les stations de charge. Pour soutenir les projets d'infrastructures pour véhicule électrique et répondre aux critères de financement dédiés, ces armoires sont fabriquées aux États-Unis avec de l’acier américain. Les boîtiers sont dotés d'une structure monobloc robuste et fiable avec un montage interne flexible capable de supporter des charges lourdes. Disponible de série dans un certain nombre de configurations d'accès aux portes pour s'adapter aux exigences de l'application.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 3R; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier
Finition Revêtement poudré
Couleur Blanc
Ressources Vidéo
nVent HOFFMAN solutions for EV Charging Infrastructure

Play

DC Fast Charging Power Inverter

Play

Compatible Products
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.