Douilles préréglées pour formes en contreplaqué nVent CADDY Rod Lock
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Douilles préréglées pour formes en contreplaqué nVent CADDY Rod Lock
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Élimine le perçage en hauteur dans la structure du bâtiment : les douilles préréglées nVent CADDY Rod Lock sont moulées en position
- Les clous maintiennent la douille en place lors de la coulée et se détachent facilement d'un coup de marteau une fois que les formes de contreplaqué sont retirées
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l’argent
- La bride en plastique sert de localisateur d'insertion lorsque les formes ont été retirées
- Adapté et testé pour béton fissuré selon ICC-ES AC446 dans le rapport d'évaluation ICC-ES ESR-3864
- Adapté pour la fixation des renforts antisismiques comme indiqué dans le rapport d'évaluation ICC-ES ESR-3864
- Plenum-rated for use in air-handling spaces based on testing according to ANSI/UL 2043
Spécifications
Matériau
Acier
Finition
Électro-galvanisé
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
ICC-ES ESR-3864
English
AC446

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.