Chevilles préréglées nVent CADDY Rod Lock
Les chevilles préscellées nVent CADDY Rod Lock sont des douilles filetées à l’intérieur utilisant le système de "montage par pression" qui sont mis en position avant que le béton ne soit coulé. Avec des modèles pour bacs acier et formes en contreplaqué, ces chevilles sont une solution robuste pour les nouveaux bâtiments. Après le durcissement du béton, les douilles servent de simple mécanisme de montage par pression pour les applications courantes utilisant des tiges filetées. Les douilles préscellées nVent CADDY Rod Lock permettent de poser, dès le début du chantier, les structures de support en hauteur préfabriquées (non assemblées sur site) de manière facile et rapide.
Fonctions
- Élimine le perçage en hauteur dans la structure du bâtiment : les douilles préréglées nVent CADDY Rod Lock sont moulées en position
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l’argent