Écrou de profil avec ressort supérieur, EG, 12,7 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écrou de profil avec ressort supérieur, EG, 12,7 mm
Référence#: TSNT0050EG
Détails
Ressources
Fonctions
- Permet de créer des bâtis métalliques à l’aide des rails nVent CADDY Eristrut
- Le ressort facilite l’installation
Spécifications
Attributs du produit
| Résistance à l’arrachement | ||||
| Référence | Type de rail | Épaisseur du rail | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| TSNTM8HD | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| TSNTM10HD | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.