Écrou de profil avec ressort supérieur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écrou de profil avec ressort supérieur
Détails
Ressources
Fonctions
- Permet de créer des bâtis métalliques à l’aide des rails nVent CADDY Eristrut
- Le ressort facilite l’installation
Spécifications
Matériau
Acier
Finition
Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique
3:1
| Résistance à l’arrachement | ||||
| Référence | Type de rail | Épaisseur du rail | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| TSNTM8HD | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| TSNTM10HD | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.