Rouleau monté en profil de montage ROL15, 18"–24" Tuyau
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rouleau monté en profil de montage ROL15, 18"–24" Tuyau
Référence#: ROL15000EG
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Conçu pour être monté sur profil de montage
- Pour des applications où il existe un mouvement longitudinal du tuyau
Spécifications
Attributs du produit
| Taille du tuyau | Numéro de selle | Épaisseur du revêtement | Diamètre Extérieur | Rayon | A | B |
| 6" | Aucun | 0 mm | 168.3 mm | 84.1 mm | 242.9 mm | 174.6 mm |
| 630 | 25.4 mm | 228.6 mm | 104.8 mm | 258.8 mm | 200.0 mm | |
| 631 | 38.1 mm | 254 mm | 127 mm | 269.9 mm | 212.7 mm | |
| 632 | 50.8 mm | 279.4 mm | 139.7 mm | 279.4 mm | 225.4 mm | |
| 633 | 63.5 mm | 304.8 mm | 152.4 mm | 288.9 mm | 238.1 mm | |
| 634 | 76.2 mm | 330.2 mm | 165.1 mm | 298.4 mm | 250.8 mm | |
| 635 | 104.8 mm | 387.3 mm | 193.7 mm | 317.5 mm | 277.8 mm | |
| 8" | Aucun | 0 mm | 219.1 mm | 109.5 mm | 260.4 mm | 198.4 mm |
| 631 | 38.1 mm | 304.8 mm | 152.4 mm | 288.9 mm | 238.1 mm | |
| 632 | 50.8 mm | 330.2 mm | 165.1 mm | 298.5 mm | 250.8 mm | |
| 633 | 68.3 mm | 365.1 mm | 182.6 mm | 309.6 mm | 265.1 mm | |
| 634 | 79.4 mm | 387.4 mm | 193.7 mm | 317.5 mm | 277.8 mm | |
| 635 | 104.8 mm | 438.1 mm | 219.1 mm | 336.5 mm | 301.6 mm | |
| 10" | Aucun | 0 mm | 273.0 mm | 136.5 mm | 279.4 mm | 223.8 mm |
| 631 | 38.1 mm | 361.9 mm | 181.0 mm | 308.0 mm | 265.1 mm | |
| 632 | 52.4 mm | 387.3 mm | 193.7 mm | 317.5 mm | 277.8 mm | |
| 633 | 65.1 mm | 412.7 mm | 206.4 mm | 325.4 mm | 288.9 mm | |
| 634 | 77.8 mm | 438.1 mm | 219.1 mm | 333.4 mm | 301.6 mm | |
| 635 | 103.2 mm | 488.9 mm | 247.6 mm | 352.4 mm | 325.4 mm | |
| 12" | Aucun | 0 mm | 323.8 mm | 161.9 mm | 296.9 mm | 247.6 mm |
| 631 | 39.7 mm | 409.6 mm | 204.8 mm | 327.0 mm | 288.9 mm | |
| 632 | 52.4 mm | 438.1 mm | 219.1 mm | 336.5 mm | 301.6 mm | |
| 633 | 66.7 mm | 463.5 mm | 231.8 mm | 344.5 mm | 312.7 mm | |
| 634 | 77.8 mm | 488.9 mm | 244.5 mm | 352.4 mm | 325.4 mm | |
| 635 | 104.8 mm | 542.9 mm | 271.5 mm | 371.5 mm | 349.2 mm | |
| 14" | Aucun | 0 mm | 355.6 mm | 177.8 mm | 306.4 mm | 261.9 mm |
| 631 | 38.1 mm | 444.5 mm | 222.2 mm | 335.0 mm | 301.6 mm | |
| 632 | 50.8 mm | 466.7 mm | 233.4 mm | 344.5 mm | 312.7 mm | |
| 633 | 63.5 mm | 492.1 mm | 246.1 mm | 352.4 mm | 325.4 mm | |
| 634 | 76.2 mm | 517.5 mm | 258.8 mm | 362.0 mm | 336.5 mm | |
| 635 | 101.6 mm | 568.3 mm | 284.2 mm | 378.0 mm | 361.9 mm | |
| 16" | Aucun | 0 mm | 406.4 mm | 203.2 mm | 324.0 mm | 287.3 mm |
| 631 | 38.1 mm | 498.5 mm | 249.2 mm | 352.4 mm | 325.4 mm | |
| 632 | 50.8 mm | 517.5 mm | 258.8 mm | 376.2 mm | 336.5 mm | |
| 633 | 63.5 mm | 549.3 mm | 274.6 mm | 368.3 mm | 349.2 mm | |
| 634 | 76.2 mm | 562.0 mm | 281.0 mm | 377.8 mm | 361.9 mm | |
| 635 | 101.6 mm | 619.1 mm | 309.6 mm | 393.7 mm | 384.2 mm |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.