Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH2843.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Rouleau monté en profil de montage ROL15

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Taille du tuyau Numéro de selle Épaisseur du revêtement Diamètre Extérieur Rayon A B
6" Aucun 0 mm 168.3 mm 84.1 mm 242.9 mm 174.6 mm
630 25.4 mm 228.6 mm 104.8 mm 258.8 mm 200.0 mm
631 38.1 mm 254 mm 127 mm 269.9 mm 212.7 mm
632 50.8 mm 279.4 mm 139.7 mm 279.4 mm 225.4 mm
633 63.5 mm 304.8 mm 152.4 mm 288.9 mm 238.1 mm
634 76.2 mm 330.2 mm 165.1 mm 298.4 mm 250.8 mm
635 104.8 mm 387.3 mm 193.7 mm 317.5 mm 277.8 mm
8" Aucun 0 mm 219.1 mm 109.5 mm 260.4 mm 198.4 mm
631 38.1 mm 304.8 mm 152.4 mm 288.9 mm 238.1 mm
632 50.8 mm 330.2 mm 165.1 mm 298.5 mm 250.8 mm
633 68.3 mm 365.1 mm 182.6 mm 309.6 mm 265.1 mm
634 79.4 mm 387.4 mm 193.7 mm 317.5 mm 277.8 mm
635 104.8 mm 438.1 mm 219.1 mm 336.5 mm 301.6 mm
10" Aucun 0 mm 273.0 mm 136.5 mm 279.4 mm 223.8 mm
631 38.1 mm 361.9 mm 181.0 mm 308.0 mm 265.1 mm
632 52.4 mm 387.3 mm 193.7 mm 317.5 mm 277.8 mm
633 65.1 mm 412.7 mm 206.4 mm 325.4 mm 288.9 mm
634 77.8 mm 438.1 mm 219.1 mm 333.4 mm 301.6 mm
635 103.2 mm 488.9 mm 247.6 mm 352.4 mm 325.4 mm
12" Aucun 0 mm 323.8 mm 161.9 mm 296.9 mm 247.6 mm
631 39.7 mm 409.6 mm 204.8 mm 327.0 mm 288.9 mm
632 52.4 mm 438.1 mm 219.1 mm 336.5 mm 301.6 mm
633 66.7 mm 463.5 mm 231.8 mm 344.5 mm 312.7 mm
634 77.8 mm 488.9 mm 244.5 mm 352.4 mm 325.4 mm
635 104.8 mm 542.9 mm 271.5 mm 371.5 mm 349.2 mm
14" Aucun 0 mm 355.6 mm 177.8 mm 306.4 mm 261.9 mm
631 38.1 mm 444.5 mm 222.2 mm 335.0 mm 301.6 mm
632 50.8 mm 466.7 mm 233.4 mm 344.5 mm 312.7 mm
633 63.5 mm 492.1 mm 246.1 mm 352.4 mm 325.4 mm
634 76.2 mm 517.5 mm 258.8 mm 362.0 mm 336.5 mm
635 101.6 mm 568.3 mm 284.2 mm 378.0 mm 361.9 mm
16" Aucun 0 mm 406.4 mm 203.2 mm 324.0 mm 287.3 mm
631 38.1 mm 498.5 mm 249.2 mm 352.4 mm 325.4 mm
632 50.8 mm 517.5 mm 258.8 mm 376.2 mm 336.5 mm
633 63.5 mm 549.3 mm 274.6 mm 368.3 mm 349.2 mm
634 76.2 mm 562.0 mm 281.0 mm 377.8 mm 361.9 mm
635 101.6 mm 619.1 mm 309.6 mm 393.7 mm 384.2 mm

Diagrammes

Ressources CAD
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes