Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

Armoires 19" conçues pour résister aux environnements les plus difficiles

Avec plus de 60 ans d'expérience en ingénierie et conception d'armoires, nVent SCHROFF a développé la ligne Varistar CP MIL pour protéger les équipements électroniques militaires avancés dans les environnements les plus difficiles. Conçues pour répondre aux normes MIL, ces armoires COTS (Custom Off the Shelf) peuvent être conçues pour répondre aux spécifications nécessaires pour protéger les composants électroniques les plus sensibles. Qu'il s'agisse d'un refroidissement avancé ou d'une fonction hautement personnalisable, Varistar CP MIL protège les composants électriques de manière optimale.

Advanced Cooling Options

Conçu pour protéger les composants électroniques physiquement et thermiquement :

  • Conçu pour protéger les composants électroniques sensibles et critiques dans les environnements les plus difficiles
  • Options de refroidissement avancées incluant le refroidissement par air, par eau, hybride et liquide
  • Hautement personnalisable pour répondre à un large éventail d'exigences d'application
Mil Cabinet Certifications

Fabriqué et testé pour répondre aux normes MIL et à toutes les autres certifications :

  • Conforme aux diverses certifications de baies MIL : MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Protection intégrale : CEM (EN 61000-5-7 et CEI 61587), protection IP 55 (CEI 60529) et sécurité incendie (EN 45545).
  • Assemblé aux États-Unis pour répondre aux exigences de l'ITR et de cybersécurité.
Custom Off the Shelf (COTS)

L'approche COTS (Custom Off the Shelf) permet un accès rapide à des baies personnalisées :

  • La plateforme MIL Varistar peut être facilement adaptée pour répondre aux exigences de l'application sans nécessiter de modifications majeures
  • Fournisseur mondial à grande échelle capable de fournir et produire rapidement des pièces
  • Faites appel à des ingénieurs spécialisés dans les armoires expérimentés avec plus de 60 ans d'expertise dans la fabrication d'armoires personnalisées et la gestion thermique pour vous aider à chaque étape du processus de conception
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Surmonter les défis des racks électroniques militaires de 19"

Découvrez comment nVent SCHROFF est capable de concevoir des racks électroniques de 19" pour répondre aux besoins des applications critiques.

Télécharger notre livre blanc

 

Découvrir les fonctionnalités de Varistar CP MIL


 

Études de cas

Étude de cas

Utilisation de l'expertise technique de nVent SCHROFF

Étude de cas

Conception d'une armoire de 19" avec un faible encombrement


 

Nous contacter

Pour en savoir plus sur notre offre Varistar CP MIL, consultez un spécialiste des armoires 19"

Varistar CP MIL