Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Contrôleur embarqué PXIe mis à jour avec amélioration des performances

nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion électrique et de protection, a annoncé aujourd'hui avoir ajouté le contrôleur intégré PXIe nVent SCHROFF à l'offre de produits de la société. nVent a amélioré les performances de son contrôleur embarqué PXIe compact dédié aux applications de test et de mesure basées sur PXI Express. Cette amélioration a été permise par l'utilisation des nouveaux modules Congatec de la série TC370, équipés de processeurs Intel 8e génération (série i3, i5, i7) dont les versions Intel Core i5 et suivantes possèdent un processeur quadricœur.

Le contrôleur embarqué comprend les caractéristiques produit suivantes :

  • Largeur 1 slot (4U) et hauteur 3U, le contrôleur embarqué se distingue également par un débit maximum du système de 16 Go/s, et par des interfaces périphériques variées.
  • La face avant du contrôleur comporte deux ports Gigabit Ethernet et trois interfaces USB 3.0 type A.
  • Le processeur graphique intégré Intel® Gen9 HD Graphics présente une puissance de calcul suffisante pour visualiser les données et pour configurer le contrôleur. Le processeur graphique se raccorde à la face avant via le DisplayPort. Le contrôleur peut accueillir une mémoire de travail RAM jusqu'à 64 Go et possède un disque SSD m.2 NVMe de 250 Go.

Des adaptations personnalisées du matériel et l'accès aux fonctions étendues American Megatrends AMIBIOS®8 sont disponibles.