Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
SCHROFF-WBNR-H88261-AdvantechSS-EN-2206.jpg

Un intégrateur de systèmes décide de s'appuyer sur les solutions robustes de l'alliance mondiale nVent-Advantech pour répondre aux besoins du système de surveillance ferroviaire chinois

Lieu : Chine

CONTEXTE

Afin d'améliorer la sécurité des trains et la précision de leur surveillance, une compagnie ferroviaire chinoise a prévu d'installer des systèmes de surveillance des pantographes montés sur les trains. Le pantographe est l'appareil installé sur le toit des trains qui capte l'électricité depuis les caténaires et la transfère aux trains. L'espace d'installation présent sur les trains pour le système de surveillance est assez réduit et la dissipation thermique pourrait poser un problème.

En outre, ce nouveau système exige la présence de multiples caméras et dispositifs de détection autour du pantographe installé sur le toit du train afin d'évaluer dynamiquement le bon état de l'équipement en acquérant des images, des vidéos, des données thermiques et de tension. Étant donné que le système devra collecter de très importantes quantités de données et les traiter en temps réel, ses spécifications devront être bien supérieures aux exigences générales du système en termes de performances, de flexibilité I/O, de capacité de stockage, de fiabilité et de longévité.

SOLUTION

L'alliance mondiale nouée entre Advantech et nVent a permis à l'intégrateur de systèmes de tirer parti à la fois des capacités et des solutions de pointe des deux sociétés.

Advantech est un leader mondial dans le domaine des systèmes intelligents et des plateformes embarquées de l'Internet des objets (IoT). Pour s'adapter aux tendances de l'IoT, du big data et de l'intelligence artificielle, Advantech promeut des solutions matérielles et logicielles IoT avec la plateforme IoT industrielle WISE-PaaS core, dans le but d'aider les partenaires et les clients à connecter leurs chaînes industrielles. Advantech travaille également avec des partenaires pour co-créer des écosystèmes qui accélèrent l'objectif de l'intelligence industrielle.

Parallèlement, à travers ses marques nVent HOFFMAN, nVent RAYCHEM et nVent SCHROFF, nVent propose les habillages électroniques et électriques les plus complets et les plus innovants, ainsi que des solutions de gestion thermique destinés à une vaste gamme d'applications afin de répondre aux besoins de protection des équipements. Des armoires et coffrets aux ventilateurs standard, en passant par les climatiseurs, les échangeurs thermiques, les solutions de refroidissement par liquide et les systèmes de détection des fuites pour ne citer que quelques exemples, les clients peuvent choisir parmi plus de 2 000 produits certifiés UL® et CEI pour un fonctionnement fiable et une plus longue durée de vie des composants protégés.


Pour ce projet ferroviaire chinois, l'intégrateur système a choisi les produits CompactPCI modulaires 3U standard d'Advantech - notamment un système MIC-3023 cPCI de nVent SCHROFF, une lame processeur MIC-3332, une carte de support de stockage MIC-3954, une carte de communication série MIC-3955, un module d'alimentation MIC-3956, une carte Ethernet MIC-3958C et une carte de commutation Ethernet MIC-3958D.

Dans cette solution de pointe, le MIC-3023 d'Advantech est installé dans un système nVent SCHROFF 3U cPCI. Il s'agit d'un bac à cartes standard de 19 pouces carte fond de panier cPCI qui prend en charge jusqu'à 21 slots. Le système est fourni entièrement câblé avec bloc d'alimentation (PSU) et refroidissement. Il convient aux applications PCI compactes multi-systèmes, et présente une conception robuste capable de dissiper efficacement la chaleur et de fournir un blindage RFI exceptionnel et une protection élevée contre les chocs et vibrations. Par exemple, la carte fond de panier est capable d'accueillir trois unités de calcul et deux modules d'alimentation pour répondre aux besoins du système en termes de calcul flexible à grande vitesse qui implique la prise en charge de grandes quantités de données.

Cette solution permet au système de surveillance du pantographe monté sur le train de recevoir des données provenant de caméras et de dispositifs de détection frontaux qui enregistrent, transmettent, stockent et analysent toutes les valeurs de fonctionnement du pantographe. Toute donnée dépassant les valeurs standard entraîne un affichage par le système d'avertissements sur l'interface conducteur-machine (DMI) installée dans la cabine du conducteur, et transmet simultanément des notifications d'alarme aux opérateurs de la salle de contrôle centrale.

RÉSULTATS

Cette solution de système de surveillance du pantographe monté sur le train offre d'excellentes performances, une dissipation thermique optimisée, une configuration flexible, une expansion facile et une maintenance aisée. Plus précisément :

  • Les dimensions sont conformes à la hauteur et à la largeur du bâti du train et offrent d'excellentes propriétés de dissipation thermique.
  • La carte fond de panier présente plus de 20 slots vides permettant de configurer les multiples unités de calcul nécessaires pour fournir les performances de calcul requises.
  • Multiples interfaces I/O conçues pour répondre à tous les besoins d'acquisition et de transmission de données.
  • Excellentes fonctions d'expansion et de compatibilité permettant de répondre aux besoins futurs.

Cette solution robuste a été développée et mise en œuvre avec succès dans de nombreuses villes du sud de la Chine. Elle est devenue une solution standard pour la maintenance prédictive, la stabilité de l'alimentation et la sécurité de conduite dans les trains.