Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Smart DCDU

nVent lance une unité de distribution d'alimentation DC intelligente (Smart DCDU) pour alimenter et protéger les infrastructures de télécommunications de nouvelle génération

Une surveillance améliorée, une cybersécurité renforcée et un design compact permettent une distribution d'alimentation fiable pour les réseaux 5G, l'edge computing et les déploiements de réseaux en extérieur

nVent Electric plc (NYSE : NVent), leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'unité de distribution d'alimentation DC intelligente (Smart DCDU) nVent SCHROFF. Cette solution de distribution d'alimentation DC intelligente de nouvelle génération est conçue pour répondre aux besoins des réseaux de télécommunications modernes, des datacenters de périphérie et des infrastructures stratégiques.

À mesure que les réseaux 5G et les futurs réseaux 6G se développent et évoluent vers la périphérie, les opérateurs de réseaux et les intégrateurs de systèmes sont confrontés à une pression croissante : fournir une distribution d'alimentation DC fiable, sécurisée et efficace, souvent dans des environnements isolés ou en extérieur. Les solutions traditionnelles manquent de visibilité, de flexibilité et de capacités de diagnostic proactives, ce qui accroît le risque de pannes du réseau et d'interruptions de service coûteuses.

Distribution d'alimentation DC intelligente pour les réseaux modernes

L'unité nVent SCHROFF Smart DCDU répond à ces défis en proposant une surveillance avancée, une gestion à distance et une conception axée sur la cybersécurité, aidant ainsi les clients à maintenir la disponibilité et les performances de leurs réseaux déployés.

Grâce à une surveillance en temps réel et à des mesures de la consommation précises au niveau des circuits, les opérateurs peuvent détecter instantanément les variations de tension, l'état des disjoncteurs et les performances du système ; ainsi, ils peuvent intervenir de manière proactive avant que des pannes ne surviennent.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

  • Surveillance à distance des disjoncteurs et de la consommation d'énergie
  • Alertes en temps réel pour prévenir les pannes et les coupures de courant
  • Alimentation électrique redondante pour éliminer les points de défaillance uniques
  • Surveillance au niveau des prises de courant avec précision de facturation pour un suivi précis de la consommation d'énergie

Surveillance proactive et gestion à distance

Conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de réseaux et des intégrateurs de systèmes, l'unité Smart DCDU offre une gestion locale et à distance flexible grâce à la connectivité TCP/IP, permettant ainsi une intégration facile aux systèmes de gestion de réseau existants.

Les opérateurs bénéficient des avantages suivants :

  • Accès via IP pour un contrôle centralisé
  • Alertes proactives en cas de déclenchement de disjoncteurs ou d'anomalies
  • Amélioration de la visibilité sur l'ensemble des sites distribués

Les intégrateurs de systèmes bénéficient d'une solution fiable et prête à l'emploi qui simplifie le déploiement et réduit la complexité opérationnelle.

Cybersécurité intégrée et conformité aux normes industrielles

Pour soutenir les infrastructures stratégiques, l'unité Smart DCDU est dotée de fonctionnalités de cybersécurité avancées, notamment des mises à jour de firmware sécurisées et une conformité permanente aux normes internationales telles que UL 2900-1, CEI 62368, CE, RoHS et REACH.

Ces fonctionnalités aident les clients à respecter les exigences réglementaires strictes tout en garantissant la sécurité et le support à long terme des produits, ce qui constitue une préoccupation majeure pour les opérateurs de télécommunications déployant des réseaux à grande échelle.

Conception compacte et modulaire pour un déploiement simplifié

Avec son format compact 3U, l'unité Smart DCDU est idéale pour les installations a posteriori dans les armoires de télécommunication existantes, sans nécessiter de modifications structurelles. Son architecture modulaire et ses disjoncteurs interchangeables à chaud simplifient la maintenance et permettent une évolutivité adaptée à la croissance des besoins du réseau.

Voici quelques avantages supplémentaires offerts par ce nouveau design :

  • Connecteurs push-in avec protection contre les contacts, pour une installation plus rapide
  • Configurations flexibles de disjoncteurs
  • Répartition équilibrée de la charge entre les circuits et les phases
  • Durabilité adaptée aux environnements extérieurs et aux conditions difficiles

Une solution complète d'alimentation et d'armoires pour les télécommunications

Contrairement à ses concurrents qui proposent des éléments séparés, nVent propose une solution d'infrastructure de télécommunications entièrement intégrée. Grâce à sa gamme complète d'armoires, de systèmes de refroidissement et d'accessoires, nVent permet à ses clients de simplifier leurs processus de déploiement en collaborant avec un fournisseur de confiance unique.

Cette approche réduit la complexité, améliore la compatibilité des systèmes et accélère le déploiement, ce qui est particulièrement crucial à mesure que les réseaux évoluent pour prendre en charge l'edge computing, les stations de base et la transmission de données à haute densité.

Soutenir l'avenir de l'alimentation électrique décentralisée

« Avec l'expansion continue des réseaux stratégiques et le recours accru aux énergies renouvelables pour alimenter ces réseaux de stations de base reculées, une distribution d'alimentation DC fiable et intelligente est plus cruciale que jamais », a déclaré Anthony Palmer, global business development manager. « L'unité nVent SCHROFF Smart DCDU offre aux opérateurs la visibilité, le contrôle et la sécurité nécessaires pour éviter les temps d'arrêt et développer leur infrastructure en toute confiance. »

Disponibilité

L'unité nVent SCHROFF Smart DCDU est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus sur l'unité nVent Smart DCDU et la manière dont elle peut améliorer la surveillance de l'alimentation, la gestion à distance et la fiabilité du réseau dans le secteur des télécommunications, rendez-vous sur : Smart DCDU | nVent SCHROFF