Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lance une nouvelle unité de distribution d'alimentation et de sécurité

Unité de distribution d'alimentation 19'' configurable avec fonctions de sécurité

LONDRES – 20 février 2023 – nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent ») a le plaisir de présenter l'ajout de tensions nord-américaines classiques à la gamme Rack Safety Plus, une nouvelle solution modulaire de sécurité et d'alimentation conçue pour protéger et connecter les équipements électroniques intégrés dans les baies 19".

Conçues en collaboration avec nos clients actifs sur le marché des tests et des mesures, ces unités rackables 19'' comprennent une entrée d'alimentation ainsi que toutes les fonctionnalités de distribution de l'alimentation et de sécurité requises pour le fonctionnement des systèmes de test semi ou entièrement automatisés. Les caractéristiques principales de l'unité Rack Safety Plus sont configurables et comprennent des sorties d'alimentation, des connecteurs d'entrée et des fonctions de sécurité telles qu'un bouton d'arrêt d'urgence de l'alimentation. Les nouvelles versions nord-américaines incluent la compatibilité avec l'alimentation d'entrée 120 V AC ou 208/240 V AC, les sorties configurables NEMA Type 5 et la classification c(UL)us (en cours). « Grâce au concept modulaire, nos clients gagnent du temps et limitent les coûts ; ils n'auront plus à développer et à fabriquer eux-mêmes cet équipement pour leur infrastructure », explique Christian Ganninger, Chef de produits Systèmes intégrés.

Solutions pré-certifiées

La gamme Rack Safety Plus est certifiée CE et sa certification UL est en cours. À l'aide du configurateur en ligne innovant de nVent, les utilisateurs peuvent personnaliser Rack Safety Plus pour s'adapter à leur application spécifique sans perte de certification, offrant aux clients un gain de temps et d'argent liés aux tests CE/UL supplémentaires.

Fonctions de sécurité redondantes

Le bouton d'arrêt d'urgence installé à l'avant de l'unité comporte un circuit de sécurité conforme à la norme ISO EN 13849-1 catégorie 3. Un interrupteur d'arrêt externe permet d'arrêter immédiatement l'équipement électronique lorsque le bouton d'urgence est activé.  L'interrupteur externe est contrôlé par un relais de sécurité intégré ainsi que par plusieurs relais redondants afin d'assurer l'arrêt immédiat du Rack Safety Plus, même en cas de défaut dans l'appareil.

Les défauts sont affichés à l'avant de l'unité, un EPO (arrêt d'urgence) externe peut être connecté à l'unité et le signal d'état de l'EPO est également accessible pour les périphériques externes.

Modulaire et configurable

  • Entrées 120 et 208/240 V CA disponibles pour les tensions nord-américaines et internationales usuelles, avec une grande variété de connecteurs d'entrée. L'entrée est protégée par un disjoncteur et un filtre CEM en option.
  • Les sorties arrière peuvent être configurées avec les sorties pour tensions AC NEMA 5-15R, 5-20R, C13 et C19. Les sorties CC en option peuvent être configurées pour fournir une alimentation CC de 5 V, 12 V, 24 V et 28 V.
  • Des sorties de service peuvent être ajoutées à l'avant ou à l'arrière de n'importe quelle unité, permettant d'accéder à l'alimentation secteur même lorsque les sorties individuelles sont désactivées.
  • Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs individuels montés à l'avant de l'unité, permettant une identification et une réinitialisation faciles en cas de défaut.
  • Des protections contre la surtension et des modules de limitation du courant peuvent aussi être intégrés. Cette fonctionnalité est utile pour empêcher l'arrêt du disjoncteur en cas de surcharge lorsque l'application de test est équipée de plusieurs dispositifs allumés simultanément via l'interrupteur principal.
  • Si le Rack Safety Plus est conçu comme une unité unique pouvant intégrer les fonctions de sécurité et de distribution de l'alimentation dans un coffret 19" unique, les fonctions d'alimentation et de sécurité peuvent également être séparées en deux coffrets distincts sur demande du client.
  • L'identité visuelle et la personnalisation sont possibles grâce à des teintes, des logos et des impressions sur mesure.

Pour les clients ayant besoin d'une solution rapide, plusieurs configurations classiques sont en stock et disponibles immédiatement.

Avec le lancement du Rack Safety Plus en Amérique du Nord, nVent SCHROFF continue de soutenir les clients du marché des tests et des mesures en leur proposant des solutions fiables, qui leur permettent également un gain de temps en matière de développement et une maîtrise des coûts.

EN SAVOIR PLUS

À propos de nVent

nVent est un fournisseur international majeur de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et garantissent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète d'armoires, de solutions de connexions et de fixations électriques et de gestion thermique à travers des marques leaders de l'industrie, reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide portefeuille de marques de produits électriques de pointe s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.

Contact presse

Jasmin Goelzenleuchter
Responsable marketing
nVent
+31 638 324 143
[email protected]