Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
AirBender and AirInlet

nVent SCHROFF lance AirBender et la cassette AirInlet : Des innovations pour refroidir facilement les systèmes électroniques haute densité

nVent SCHROFF lance AirBender et la cassette AirInlet : Des innovations pour refroidir facilement les systèmes électroniques haute densité

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion et de protection électrique, annonce avec fierté le lancement des accessoires de refroidissement nVent SCHROFF : l'insert AirBender et la cassette Air Inlet.

Conçues pour améliorer significativement la circulation de l'air dans les systèmes à refroidissement par air, ces innovations offrent des gains de rendement thermique mesurables avec un minimum d'efforts d'intégration.

Alors que les densités de puissance croissantes et la conception compacte des systèmes imposent de plus en plus de contraintes thermiques, les ingénieurs recherchent des moyens plus intelligents et moins complexes d'optimiser la circulation de l'air et de réduire les contraintes thermiques. C'est précisément l'objectif de l'AirBender et de la cassette Air Inlet : optimiser le refroidissement dans une solution prête à l'emploi, sans modification du matériel.

Cassette Air Inlet : Refroidissement intelligent, intégration transparente

Air Inlet

Air Inlet


Idéale pour les environnements haute densité, la cassette Air Inlet de nVent SCHROFF s'insère directement dans n'importe quel logement libre d'un châssis standard de 19", disponible en largeur 3U 4TE ou 8TE. Fonctionnant comme un déflecteur d'air avancé, la cassette empêche le flux d'air de s'échapper à la verticale en canalisant l'air entrant pour le faire passer par une face avant perforée jusqu'à la partie inférieure du plénum d'air, ce qui améliore considérablement le refroidissement des logements à proximité et le refroidissement global du châssis.

Principaux avantages :

  • Intégration immédiate : aucune modification matérielle requise
  • Plus grande quantité d'air admise et meilleur contrôle du flux d'air
  • Performances de refroidissement améliorées pour l'ensemble du système
  • Réduction du bruit du ventilateur grâce à un fonctionnement optimisé
  • Atténuation des contraintes thermiques, plus longue durée de vie du produit
  • Filtre à poussière intégré pour une protection renforcée
  • Solution personnalisable et économique

AirInlet

AirBender : Flux d'air et techniques de précision

AirBender


En complément de la cassette AirInlet, l'AirBender constitue un outil innovant de gestion de la circulation de l'air qui redirige et distribue l'air de refroidissement là où il est le plus nécessaire. En orientant flux d'air à l'intérieur de l'armoire, l'AirBender équilibre la charge thermique, réduit les points chauds et permet au ventilateur de fonctionner plus efficacement, le tout sans augmenter la consommation d'énergie ni ajouter de complexité.

« Pour refroidir efficacement les systèmes compacts à haute puissance, il ne suffit plus d'ajouter des ventilateurs. Il faut gérer le flux d'air plus intelligemment », a déclaré Waldemar Schulz, Responsable marketing produits chez nVent SCHROFF. « Grâce à la cassette AirInlet et à l'AirBender, nous offrons aux ingénieurs un moyen économique et très efficace d'améliorer considérablement les performances thermiques sans modification du système. »

Principaux avantages :

  • Installation facile : Aucune modification de la configuration matérielle nécessaire
  • Optimisation de la circulation de l'air en redirigeant l'air vers les zones sensibles
  • Meilleur refroidissement du système en équilibrant le flux d'air
  • Réduction du bruit grâce au point de fonctionnement efficace du ventilateur
  • Orientation de l'air optimisée entre les logements périphériques
  • Faible coût et peu de travaux de conception, mais excellents résultats au niveau du système

AirBender

Disponibilité

L'AirBender et la cassette AirInlet de nVent SCHROFF sont désormais disponibles dans le monde entier.

À propos de nVent

nVent est un fournisseur mondial majeur de solutions de protection de systèmes et de connexion électrique. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons certains des systèmes les plus critiques au monde pour les rendre plus sûrs, plus efficaces et plus résistants. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien de produits et de solutions hautes performances qui contribuent à construire un monde plus durable et électrifié. Nous disposons d'un portefeuille complet de solutions de gestion des câbles, de contrôle des bâtiments, de refroidissement liquide et par air, de connexions électriques, d'armoires, de protection des équipements, de connexions électriques et de gestion de l'alimentation. Nous sommes reconnus mondialement pour la qualité, la fiabilité et le degré d'innovation de nos produits. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide gamme de marques de produits électriques de pointe s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF et TRACHTE. nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF et TRACHTE sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.