Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Subrack for Railway Applications

Solution de bacs à cartes nVent SCHROFF conforme à la norme EN 45545-2 pour les applications ferroviaires

nVent, leader mondial de solutions de connexion et de protection électriques, annonce la mise à niveau de sa gamme de produits de guide-cartes pour les bacs à cartes 19" et les baies 19" nVent SCHROFF. Les nouveaux guide-cartes sont conformes aux normes UL94 V-0 et EN 45545-2, en garantissant une faible inflammabilité et toxicité, et répondent aux exigences des tests R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé, HL3. Ces guide-cartes répondent également aux exigences RoHS et REACH. Ils sont dépourvus d'halogène, conformément à la norme CEI 61249-2-21.

nVent, leader mondial de solutions de connexion et de protection électriques, annonce la mise à niveau de sa gamme de produits de guide-cartes pour les bacs à cartes 19" et les baies 19" nVent SCHROFF. Les nouveaux guide-cartes sont conformes aux normes UL94 V-0 et EN 45545-2, en garantissant une faible inflammabilité et toxicité, et répondent aux exigences des tests R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé, HL3. Ces guide-cartes répondent également aux exigences RoHS et REACH. Ils sont dépourvus d'halogène, conformément à la norme CEI 61249-2-21.

La norme EN 45545 s'applique aux véhicules ferroviaires et aux équipements du matériel roulant. Elle vise à protéger les passagers de la fumée et des gaz toxiques en cas d'incendie. Les guide-cartes ne sont que le dernier ajout aux produits nVent SCHROFF conformes à la norme EN 45545-2, qui s'ajoutent aux poignées d'extraction CEI et IEEE, y compris les types IEL, IET et IES, aux bandes isolantes et aux pions de détrompage.

SCHROFF-2D-H86806-EN45545-Accessories-EN.png

Les guide-cartes de type accessoire sont désormais disponibles. Ils présentent une largeur de rainure de 2,5 mm et sont compatibles avec les profilés horizontaux robustes pour les applications à chocs et vibrations élevés. Les guide-cartes avec codage (IEEE) sont disponibles en version monobloc avec une largeur de rainure de 2,5 mm en longueurs de 160 et 220 mm. La mise à jour propose une nouvelle couleur, le gris anthracite moderne (RAL 7016), qui remplace la couleur gris galet (RAL 7032).

Depuis 2018, nous avons investi massivement dans des solutions de baies ferroviaires certifiées pour les applications embarquées. Nos solutions techniques certifiées sont avantageuses et se basent sur notre large portefeuille de produits ferroviaires nVent SCHROFF.

EN SAVOIR PLUS

La norme EN 45545 s'applique aux véhicules ferroviaires et aux équipements du matériel roulant. Elle vise à protéger les passagers de la fumée et des gaz toxiques en cas d'incendie. Les guide-cartes ne sont que le dernier ajout aux produits nVent SCHROFF conformes à la norme EN 45545-2, qui s'ajoutent aux poignées d'extraction CEI et IEEE, y compris les types IEL, IET et IES, aux bandes isolantes et aux pions de détrompage.

Les guide-cartes de type accessoire sont désormais disponibles. Ils présentent une largeur de rainure de 2,5 mm et sont compatibles avec les profilés horizontaux robustes pour les applications à chocs et vibrations élevés. Les guide-cartes avec codage (IEEE) sont disponibles en version monobloc avec une largeur de rainure de 2,5 mm en longueurs de 160 et 220 mm. La mise à jour propose une nouvelle couleur, le gris anthracite moderne (RAL 7016), qui remplace la couleur gris galet (RAL 7032).

Depuis 2018, nous avons investi massivement dans des solutions de baies ferroviaires certifiées pour les applications embarquées. Nos solutions techniques certifiées sont avantageuses et se basent sur notre large portefeuille de produits ferroviaires nVent SCHROFF.

EN SAVOIR PLUS