Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Présentation du châssis PXIe pour PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), leader mondial en solutions de connexion et de protection électriques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un châssis PXIe pour PCIe Gen 4 d'ici fin 2021. Suite à l'approbation récente de la spécification correspondante par le PCI-SIG, toutes les informations pertinentes pour les utilisateurs et les exigences de conception sont désormais disponibles pour développer de nouveaux produits. Cette solution PCIe Gen 4 viendra compléter les produits nVent SCHROFF avec PCIe Gen 3 et une bande passante de 8 GBit/s par paire différentielle.

La nouvelle spécification PCIe Gen 4 double les taux de transfert, pour parvenir à 16 GBit/s par paire différentielle, et fait également passer les taux de transfert nets par voie à 2 Go/s. Par ailleurs, elle réduit notamment les temps de latence des systèmes et améliore l'évolutivité pour des voies supplémentaires, la virtualisation des I/O et l'intégration de plateformes. La spécification pour PCIeGen 4 garantit également une rétrocompatibilité complète, de sorte que les appareils conçus pour les spécifications antérieures puissent continuer à fonctionner correctement avec cette nouvelle technologie.

PCIe Gen 4 convient particulièrement pour des applications avec des volumes de données extrêmement importants, comme le traitement de vidéos en haute résolution (par exemple, la surveillance et la reconnaissance par drone, les données vidéo provenant de processus industriels complexes tels que les enregistrements à grande vitesse pour les crash tests ou les simulations pendant la construction d'avions). Pour prendre en charge ces volumes de données extrêmement élevés, les nouveaux systèmes Gen 4 seront dotés d'une configuration de liaison x8 et d'une configuration de liaison x16. Ils nécessiteront un commutateur doté de nombreux ports. nVent SCHROFF proposera 96 ports, supportant une configuration à deux canaux.

Le développement étant en cours, l'équipe nVent SCHROFF est en train de se procurer des puces adaptées et de finaliser les directives de conception du fond de panier. Le fond de panier disposera d'un mode de transmission avec une carte de circuit imprimé et du matériel de contact, des pistes de signaux et des connecteurs entièrement repensés pour répondre aux exigences de vitesse accrue. Comme avec toutes les cartes fond de panier nVent SCHROFF, des simulations et une modélisation internes seront effectuées pour garantir une intégrité et un débit optimaux des signaux.