Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Doors_and_Panels_556_556.png

Caractéristique du produit : Baies électroniques 19"

Caractéristiques principales :

  • Caractéristiques hautement polyvalentes
  • Cadre soudé/boulonné
  • IP20 - IP55
  • Conformité à la réglementation CEM
  • Options de refroidissement multiples
  • Fixe/Mobile

Notre gamme de baies Schroff éprouvée inclut : Novastar : baies avec cadre aluminium au design attrayant, parfaites pour les applications électroniques générales, les applications de tests et de mesures, les applications audio-vidéo et de radiodiffusion.

Varistar : baies électroniques hautement polyvalentes, avec cadre en acier soudé robuste, offrant une vaste gamme de fonctionnalités comprenant la protection contre la poussière et l'eau (IP20 et IP55), des options de refroidissement allant de simples ventilateurs jusqu'à des échangeurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à la norme NEBS GR-63-CORE zone Bellcore 4 et le meilleur blindage du marché contre les interférences radioélectriques/électromagnétiques (RFI/IEM) pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz et 30 dB à 18 GHz (tests selon les normes CEI 61587-3 et EN 61000-5-7).

Varistar est conçue pour s'adapter à de multiples applications, du Datacom au militaire et des tests et mesures aux applications ferroviaires.