Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Baies pour les systèmes de sécurité et d'information des passagers en gare

Mise en œuvre d'un système d'information et de sécurité en gare (SISS) à la pointe de la technologie

EXIGENCE

  • Un équipementier fournit des systèmes de communication publique et de sécurité de pointe à l'industrie ferroviaire et des transports
  • Standardisation des solutions mécaniques pour les systèmes d'information, d'affichage et d'annonce publique des trains afin d'optimiser la conception, l'approvisionnement et la livraison
  • La nouvelle conception comprenait la numérisation des systèmes de sécurité sur le matériel roulant grâce au logiciel actif de reconnaissance d'agressions et d'incidents connecté aux CCTV, assurant la détection, la prévention et une réponse rapide

DÉFI

Aucun temps d'arrêt du système – haute disponibilité requise

Les écrans d'affichage public devaient fournir des informations en temps réel à l'attention des passagers. Le suivi en direct de la disponibilité des trains et des transports publics était donc essentiel pour assurer le niveau de service requis :

Les solutions avancées de sécurité publique nécessitaient également une continuité opérationnelle essentielle, sachant que la continuité opérationnelle pouvait être affectée par :

  • Les conditions environnementales extrêmes (chaleur, vent, chocs importants et vibrations)
  • Les interférences électromagnétiques (IEM)
  • Le respect des spécifications et certifications ferroviaires
  • Exploiter les solutions de baies standard permettant une livraison plus rapide et des économies d'échelle, afin de maintenir les coûts à un niveau bas sur l'ensemble des plateformes d'application

SOLUTION

L'équipe nVent SCHROFF a mis à profit son expertise technique pour dresser le cahier des charges des baies et des bacs à cartes standard certifiés ferroviaires afin d'héberger les applications suivantes installées sur le quai et à bord des trains :

  • Suivi précis de la position
  • Communication des informations aux passagers
  • Solutions améliorées de gestion de la sécurité

Le projet a bénéficié de l'offre de produits modulaires et du processus de montage flexible de nVent SCHROFF. Les accessoires reconnus de la gamme de produits standard de nVent et l'expérience des projets ferroviaires ont aidé l'équipementier à passer du concept à la mise en oeuvre dans un délai ambitieux.

DÉTAILS DU PROJET

  • Lieu : Europe
  • Type de système : systèmes de sécurité et d'information des passagers en gare
  • Technologie : baies et bacs à cartes nVent SCHROFF
  • Certifications ferroviaires : CENELEC NF EN 50125-3, AREMA 11.5.1, NF EN 61000-5-7, NF EN 45545-2, jusqu'à IP55
  • Nature des prestations : conception mécanique et montage

Télécharger l'étude de cas