Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Coffret de table pour analyse de vibration sans contact

Système d'essai pour l'analyse vibratoire sans contact très précise de microstructures à l'aide de grands objets d'essai industriels.

Enjeu

Le coffret devait être fabriqué selon le design spécifié par le client, avec une face avant inclinée pour faciliter l'utilisation. Cependant, l'ensemble du coffret doit être facile à démonter afin qu'un technicien de maintenance puisse rapidement accéder à l'intérieur du coffret. De plus, le coffret nécessite un blindage CEM pour maintenir les champs électriques et/ou magnétiques à l'écart de l'électronique sensible du système. Le coffret doit être portable et disposer d'un concept de refroidissement complet.

Solution

Afin de réduire les coûts de développement d'un coffret non standard, nVent tire parti de son concept flexible de coffret Interscale. Ce concept dispose d'un design testé et approuvé afin de garantir la protection CEM, en utilisant un verrouillage spécial des faces. Le coffret est fermé avec seulement quatre vis, il est donc facile à assembler et à démonter. Deux vis pour maintenir le support de l'écran d'affichage et deux vis pour le capot supérieur. La face avant a été conçue avec les couleurs de la marque du client, en utilisant des méthodes de revêtement poudré et d'impression numérique. Pour garantir le refroidissement, nVent recommande un refroidissement actif avec l'installation de ventilateurs.

201901_VibroFlex-Connect_VFX-F-110_l.jpg

Télécharger l'étude de cas