Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
aerospace solutions

Système d'acquisition de données

Ce système a été spécifiquement développé pour les besoins des systèmes radars mobiles. Il devait être très résistant aux chocs et aux vibrations et répondre aux normes MIL-STD 710F et MIL-STD 167.


Enjeu

Pour l'intégration dans les baies MIL correspondantes, la circulation d'air de l'avant vers l'arrière devait être assurée. Un blindage CEM très efficace était nécessaire.

schroff-5-Slot-CPCI-system-680px.jpg

Solution

Les exigences en matière de résistance aux chocs et aux vibrations sont satisfaites grâce à l'utilisation de nos bacs à cartes EuropacPRO robustes, répondant aux exigences des normes MIL-STD 710F et MIL-STD 167. Les exigences de blindage CEM conformément à la norme MIL-STD 461 ont été réalisées par un concept de blindage à 2 niveaux. Le châssis lui-même et un blindage spécifique des cartes d'extension avant et arrière définissent les 2 niveaux de blindage. Le système peut être intégré dans les baies MIL correspondantes grâce au refroidissement de l'avant vers l'arrière en option.

schroff-5-Slot-CPCI-system-front-680px.jpg

Télécharger l'étude de cas