Module enfichable avec poignée IEL pour rear I/O, Avec blindage, Noir
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Module enfichable avec poignée IEL pour rear I/O, Avec blindage, Noir
Module enfichable, avec poignée IEL d’insertion/d’extraction noire, 3 U, montage rear I/O. La face avant en U permet un blindage avec un joint textile.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face avant en U pour joint textile
- Pour force d’insertion/extraction jusqu’à 700 N (par paire)
- Permet l’installation d’un microswitch
- Permet l’installation des pions de détrompage conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10
Spécifications
Blindage électromagnétique
Oui
Finition
Anodisé; Passivé
Matériau
Aluminium
Type de produit
Face avant
Hauteur du rack
3U
Type
Face avant avec poignée (PIU)
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.