Joints CEM Textile pour face avant, -40… +70° C
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Joints CEM Textile pour face avant, -40… +70° C
Les joints CEM en textile sont positionnés dans un emplacement à droite des faces avant en U. Les joints sont collés sur la face avant.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le joint CEM en textile est fixé latéralement sur la face avant ou dans la rainure du profil droit
- Le joint est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou du profilé d'angle arrière et étend la conductivité aux faces avant en U
- Plage de température -40 °C ... +70 °C
Spécifications
Matériau
Élastomère thermoplastique
Famille de produits
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette
Type de produit
Kit de blindage
Compatible avec
Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.