Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
europacpro kit railway
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

EuropacPRO| Bac à cartes 19", Ferroviaire, Avec blindage, SNCF, CompactPCI

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF, version blindée pour les applications CompactPCI.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • SNCF
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Conformité CEI 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Profondeur 320mm
Blindage électromagnétique Oui
Finition Anodisé; Passivé
Matériau Aluminium
Type de produit Bacs à cartes / Châssis
Charge statique 15kg
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.