Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

RatiopacPRO, coffret complet, de table, blindé, bandeau avant, 3 U, 42 F, 315 mm

Référence#: 24572-052

Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO avec blindage CEM offre une protection électronique pour les montages électroniques individuels 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de table.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Flanc, aluminium, 2 mm, passivé 2
2 Flanc extérieur, Aluminium, 1 mm, face vue RAL 9006 2
3 Bandeau, Aluminium moulé, RAL 7016, prémonté uniquement sur la version CEM 4
3a Bandeau enjoliveur, Aluminium moulé, poudré, RAL 7016 4
4 Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, surfaces visibles poudrées, RAL 7016, monté à l'avant, en bas, pour application IEEE 1
4a Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, surfaces visibles poudrées, RAL 7016 3
5 Profilé horizontal intermédiaire (haut/bas), type H-ST, Aluminium 2
7 Bande taraudée, Acier, prémontée, pour le montage indirect de carte de fond de panier avec bandes isolantes 6
8 Bande de positionnement, Aluminium, 1 mm, prémontée 4
9 Bande isolante, PBT, UL 94 V-0 4
10 Face arrière avec perforations, Aluminium, 2,5 mm 1
11 Capots supérieur et Inférieur, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, Inférieur avec perforations nid d'abeille pour ventilation 2
12 Pied antidérapant, UL 94 V-0, PC noir 4
14 Profil support de joint CEM pour flanc, monté (kit) 1
15 Joint CEM capot supérieur, prémonté (kit) 4
16 Joint CEM entre Faces avant - glissières horizontales 4
17 Kit de mise à la masse, visserie de fixation 1
Compatible Items
Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.