Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

Kit d'unité enfichable avec poignée IEL, blindé, noir 3 U, 10 F

Référence#: 20848-590

Module enfichable, avec poignée IEL d’insertion/d’extraction noire, 3 U, montage avant. La face avant en U permet un blindage avec un joint textile.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Diagrammes

Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Face avant (profil en U), aluminium, face vue anodisée, face d'appui conductrice 1
2 Joint CEM (joint textile), intérieur : mousse, enveloppe : habillage textile, Revêtement Cu-Ni 1
3 Poignée avec pion de centrage intégré pour bande de positionnements et guide-cartes, levier : matière plastique, PC, noir, RAL 9005, Bouton: Plastique, PC, gris clair, RAL 7035 1
4 Équerre de carte, zinc moulé 1
5 Vis à tête fraisée Pozidrive bombée M2.5 × 8, Acier, nickelé 1
6 Oeillet, PA, gris 3
7 Vis à gorge Pozidrive, M2.5 × 12,3, Acier, nickelé 4
8 Vis CB Torx/tête fendue, M2.5 × 6, Acier, zingué, autobloquante 2
9 Rondelle A2,7, DIN 125, Acier, nickelé 2
10 Vis à tête cylindrique avec Torx, M2.5 × 7, Acier, nickelé 1
CAD

Génération CAO

* Données sujettes à modification sans préavis
Compatible Items Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.