Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Obsolète

Varistar CP LHX+ Cabinet, 10 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2100H, 600W, 1000D

Référence#: 10630-053

Les baies Varistar CP LHX + refroidies par liquide sont conçues pour un refroidissement ciblé, économe en énergie, dans les installations où l’air ambiant n’est ni filtré ni régulé en température. Il incorpore un refroidisseur LHX5 / LHX10 monté en partie inférieure directement sur les montants 19". L'air chaud est extrait du plenum arrière de l'armoire, refroidi dans l'échangeur de chaleur air/liquide et envoyé dans le plenum avant.. La baie étanche garantit qu'il n'y a pas d'échange d’air avec l'environnement ambiant et que les émissions sonores restent à un faible niveau.|

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
11 Notice de montage 1
1 Welded frame, St, RAL 7021, with all-round rubber gasket 1
2 Stationary plinth with brush strip in the rear, 100mm, St, RAL 7021 1
3 Flat top cover, St, RAL 7021 1
4 Front door, St, RAL 7021, 180° hinge, 4 point locking, lever handle 1
5 Rear panel, screwed, St, RAL 7021 1
6 Side panel, screwed, St, RAL 7021 2
7 Bottom plate with cable entry, St, RAL 7021 1
8 19" panel/slide mount with EIA cut‐outs, AlZn, fixed at front, adjustable in 25 mm increments at rear 2
9 LHX+ 10 KW air/water heat exchanger, 100 ... 240 VAC, 2 fan, 6 U, width 426 mm, depth 500 mm 1
10 Control unit, display, door and rear panel contact 1
Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.