On-Board Rack| Rack embarqué
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
On-Board Rack| Rack embarqué
Adapté aux contraintes de vibrations permanentes, chocs, températures élevées et forte humidité.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour applications ferroviaires embarquées
- Convient pour les vibrations entretenues, chocs, températures élevées, et une forte humidité
- Pour bacs à cartes SNCF 1, 2, ou bacs à cartes SNCF 3U (NF F61-005, CF 60-002)
- L'arrière est prévu pour des connecteurs standard ; cadre arrière personnalisable avec les pions de détrompage SNCF
- Cadre arrière avec goulotte de câblage intégrée
- Plusieurs racks peuvent être superposés ou accouplés
- Soudé, certifiée selon la norme EN 15085 (CL2)
- Soudures passivées en acier inoxydable pour éviter la corrosion
Spécifications
Profondeur
341.8mm
Finition
Finition brute
Conformité
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Matériau du bâti
Acier inoxydable
Charge statique
25kg
Type de produit
Rack
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.