Echelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm x 110 mm x 3 m, galvanisé a chaud
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Echelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm x 110 mm x 3 m, galvanisé a chaud
Référence#: CL110X150HD
L'échelle à câbles SPEEDWAY est la colonne vertébrale du système SPEEDWAY. Sa conception ingénieuse assure une installation sûre et en conformité avec les normes et standards en vigueur dans l'industrie pour les câbles basse puissance et de données hautes performances. Cette gamme a été conçue pour se plier facilement parcours irréguliers rencontrés sur les chantiers, grâce au système de connexion intégré SPEEDLOK.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Transitions et connecteurs incluent le système de connexion innovant pour échelle à câbles SPEEDLOK
- Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation
- Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
- Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique
Spécifications
Attributs du produit



Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.