Chemin de câbles perforé UNIKLIP, 225 mm x 50 mm x 3m, acier pré galvanisé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Chemin de câbles perforé UNIKLIP, 225 mm x 50 mm x 3m, acier pré galvanisé
Référence#: PCT50X225
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Compatible Items
Fonctions
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de connexion innovant UNIKLIP s'installant jusqu'à trois fois plus rapidement
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
- Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique
- Deux connecteurs droits pour chemin de câbles perforé UNIKLIP (vendus séparément) sont nécessaires pour joindre deux longueurs dehemin de câbles perforé UNIKLIP
Spécifications
Attributs du produit




Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.