Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Oficina Central de Telecomunicaciones

Oficina Central Principal

Soluciones para la Oficina Central del Núcleo de Telecomunicaciones

La principal instalación de conmutación y el elemento principal de una red de telecomunicaciones, la Oficina Central Diseñada para el Centro de Datos (CORD), está a punto de llevar las economías de un centro de datos y la agilidad de la nube hasta el límite de la red de telecomunicaciones.

Los grandes sistemas de alimentación de CA y CC se encuentran en las oficinas centrales para proporcionar energía continua en todo momento. Es imperativo que los componentes electrónicos sensibles y de misión crítica contenidos en estas ubicaciones estén protegidos de sobretensiones inducidas por rayos, temperaturas extremas, polvo y ruido eléctrico. Con experiencia y especialización líder, nVent proporciona infraestructuras físicas completas, que incluyen protección eléctrica; bastidores y gabinetes; sistemas informáticos de alto rendimiento; y soluciones avanzadas de enfriamiento, monitoreo y energía.

nVent SCHROFF Varistar Aisle Containment - Data Center Solutions

Play

PRODUCTOS


 

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Conexión a Tierra y Unión para Telecomunicaciones

Buscar Productos

Protección Contra Rayos

Buscar Productos

Protección contra Sobretensión

Buscar Productos
ERIFLEX_bucket_compatible.png image

Terminales de Distribución y Bloques de Energía nVent ERIFLEX

Buscar Productos
CADDY Wire Basket Hanging

Soluciones en Gestión de Cableado

Buscar Productos

Gabinetes y Soluciones de Enfriamiento

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Gabinetes para Servidores

Buscar Productos
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Bastidor de Marco Abierto

Buscar Productos
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Soluciones Avanzadas de Enfriamiento

Buscar Productos
Aisle Containment, containment systems

Contención de Pasillo

Buscar Productos
Orthogonal Chassis

Sistemas Integrados de Estándar Abierto

Buscar Productos
RackPower PDUs

Gestión y Distribución de Energía

Buscar Productos
2-Post Open Frame Rack; Black; EDR19FM45UCM2; 45U; Tapped Holes; CABLETEK Vertical Cable Manger;  PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Gestión de Cables de Bastidor

Buscar Productos

VIDEOS


 

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

Capacidades de Enfriamiento DNS de nVent SCHROFF

La selección del concepto de enfriamiento correcto es crucial para evitar fallas térmicamente relacionadas y fallas en el equipo de TI. Los expertos de nVent consultan a los clientes la especificación de su concepto de enfriamiento de centro de datos para recomendar las soluciones más adecuadas y con eficiencia energética.

Vea Ahora
nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Bastidor para Servidores Varistar CP de nVent SCHROFF

Con una carga estática de 1,600 kg, el Bastidor para Servidores Varistar CP cuenta con un perfil tipo meandro único para una máxima flexibilidad de fijación. Gabinetes preconfigurados y listos para usar con un corto tiempo de entrega y punto de partida para configuraciones y modificaciones individuales.

Vea Ahora
SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

RackPower de nVent SCHROFF

Disfrute flexibilidad completa, garantice tiempo de actividad, automatice su administración de infraestructura y diseñe su solución de energía a través de innumerables opciones de configuración disponibles. Admite hasta tres tipos de tomas diferentes y se puede configurar como "alimentación superior" o "alimentación inferior".

Vea Ahora

Recursos


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Folleto: RackTech Inteligente

Más información

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Soluciones de Protección de Centros de Datos: Conexión a tierra y Protección contra Descargas por Rayos

Más información

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Soluciones de Enfriamiento de Centros de Datos y Computación Perimetral: Enfriamiento por Líquido de Alta Densidad y Precisión

Más información

Centro de Descarga y Recursos

Más información
HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Folleto: Contención de Pasillos ProLine

Más información
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Hoja de Venta: Varistar CP

Más información
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Folleto: Soluciones de Enfriamiento

Más información
Networking Specifier’s Guide

Folleto: Guía del Especficador de Red

Más información

¿Cómo Podemos Ayudar? Contáctenos Hoy Mismo