Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Nuevos productos

Centro de nuevos productos

IMPULSAR LA INNOVACIÓN

Estamos construyendo un mundo más sustentable y electrificado con los productos y las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. La electrificación, la digitalización y la sostenibilidad están cambiando nuestro mundo. El aumento de la energía y la densidad de datos, la expansión de la energía renovable, la modernización de la red, la automatización industrial y la infraestructura de IoT están cambiando el panorama para muchas industrias críticas. En todos nuestros mercados verticales clave, nuestros productos ayudan a los clientes a operar de manera más eficiente e impulsan la seguridad, además de conectar y proteger los sistemas críticos.

Estamos lanzando nuevos productos altamente diferenciados e innovadores en los tres segmentos, lo que respalda el crecimiento constante en nVent. En 2023, lanzamos un récord de 95 productos nuevos y aumentamos nuestra vitalidad de productos al 22 %. En el desarrollo de nuevos productos, también buscamos resolver problemas y crear un valor más grande para nuestros clientes. Nuestros productos conectan y protegen sistemas eléctricos y digitales complejos. Para apoyar los sistemas críticos de nuestros clientes, estamos desarrollando tecnología avanzada integrada y conectada, tanto para productos heredados como para soluciones nuevas.

Siga este enlace si está buscando productos específicos de conexiones eléctricas [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX y LENTON]. A continuación, encontrará los productos más recientes de toda nuestra empresa.

New-Product-Center.webp
nVent HOFFMAN New Side-Mount Global Air Conditioner Card Image

Aire acondicionado global de montaje lateral para interiores nVent HOFFMAN

El acondicionador de aire global de montaje lateral nVent HOFFMAN ofrece un rendimiento de enfriamiento de 2000 BTU/hora, con un aumento del 30 % en la eficiencia energética y características innovadoras, como un nuevo controlador, para proporcionar un enfriamiento más preciso en cualquier entorno interior o exterior.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
RDHx Pro2

LFT Easy Swap nVent SCHROFF

El flujo pasante líquido (LFT, del inglés Liquid Flow-Through) Easy Swap está diseñado para llevar refrigeración líquida de alto rendimiento a entornos 3U Eurocard sin sacrificar la modularidad. Diseñado para ingenieros que trabajan con electrónica de alta densidad, ofrece un control térmico preciso donde la refrigeración por aire forzado alcanza sus límites.

[Disponible en todo el mundo]

Más información
nVent SCHROFF 4U LHX Air-To-Liquid Heat Exchanger Card Image

Intercambiador térmico aire-líquido nVent SCHROFF LHX de 4U

El LHX de 4U proporciona hasta 7,5 kW de refrigeración en un formato compacto de 4U, lo que permite alcanzar mayores densidades de equipos en el rack con un rendimiento térmico confiable y una fácil integración en gabinetes de 19 pulgadas.

[Disponible en todo el mundo]

Más información
nVent SCHROFF Easy Swap LFT Card Image

nVent SCHROFF Easy Swap LFT

The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.

[Worldwide available]

 

Learn More
nVent HOFFMAN STE Mild Steel Terminal Enclosures Card Image

Gabinetes terminales de acero al carbono STE de nVent HOFFMAN

Diseñados para aplicaciones exigentes, los gabinetes terminales de acero al carbono nVent HOFFMAN STE ofrecen protección IP66, un diseño de fácil acceso y disponibilidad rápida para respaldar una instalación eficiente y un funcionamiento confiable.

[Actualmente disponible en la región EMEA]

Más información
Improved nVent CADDY Cat HP Assemblies Card Image

Montajes nVent CADDY Cat HP mejorados

Los montajes nVent CADDY Cat HP mejorados son los CAT más rápidos de la familia Cat HP mejorados, ya que proporcionan una solución de gancho tipo J de alto rendimiento en un solo conjunto.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert Perforated Card Image

Inserto de polímero perforado para bandeja tipo canastilla de alambre nVent CADDY

El inserto de polímero perforado para bandeja tipo canastilla de alambre nVent CADDY es un inserto precortado diseñado para proteger cables de alto rendimiento.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket First Means Card

Soporte telescópico para caja de taladro atornillador nVent CADDY, First Means

El soporte telescópico para caja de taladro atornillador nVent CADDY, First Means es un soporte sencillo e intuitivo para el montaje de cajas eléctricas en aplicaciones de muros con montantes.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
Illustrated Seismic Handbooks Card Image

Manuales sísmicos ilustrados nVent CADDY

Los manuales sísmicos ilustrados nVent CADDY simplifican los requisitos complejos de los sistemas de rociadores con imágenes y orientación claras basadas en los estándares globales FM 2-8 2025, EN 12845:2024 y NFPA 13-2022/2025.

[Disponible en todo el mundo]

Más información
nVent CADDY Calc Seismic Bracing Calculator

Calculadora de arriostramiento sísmico nVent CADDY Calc

Esta nueva versión de la calculadora de diseño digital ofrece una claridad transparente, similar a la de una calculadora manual, con visualización de arriostramientos en 3D y documentación automatizada para sus necesidades de arriostramiento sísmico. (Se requiere autenticación)

[Actualmente disponible solo en EE. UU.]

Más información
nVent-ILSCO-NEC-Compliant-Product-Selector

Selector de productos que cumple con la normativa NEC nVent ILSCO

Esta herramienta basada en la web está diseñada para ayudar a los usuarios a buscar de manera rápida y eficiente soluciones de herramientas, matrices, conectores y crimpado de conductores ILSCO con certificación UL.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent ILSCO Lugs and Accessories for Rail

Terminales y accesorios de rieles nVent ILSCO

Estos terminales de compresión de cobre, diseñados para aplicaciones ferroviarias, ofrecen rendimiento certificado por UL, menores plazos de entrega y compatibilidad con las herramientas nVent TaskMaster y Burndy.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent ILSCO Panel Board Lugs

Terminales para tablero de distribución nVent ILSCO

Equipados con un tornillo de compensación de par (TC, del inglés Torque-Compensating) patentado, estos terminales de clasificación doble admiten una amplia gama de clases de conductores, incluido el cable flexible, sin necesidad de herramientas ni férulas especiales.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent ERICO Lay-in Split Bolt

Conector de perno partido de inserción directa nVent ERICO

Diseñado para una instalación rápida y con una sola mano, este conector incluye una cabeza redondeada, una tuerca cautiva y una montura para una instalación rápida y fácil. Ideal para trabajos aéreos y aplicaciones en bandejas tipo canastilla de alambre.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent CADDY Single-Arm Cable Pressure Clip

Clip a presión del cable con un solo brazo nVent CADDY

El clip a presión del cable con un solo brazo nVent CADDY es un clip metálico duradero y de perfil bajo que permite la instalación del cable con una sola mano, lo que duplica la capacidad por punto de fijación y reduce el tiempo de instalación y las piezas.

[Actualmente disponible en la región EMEA]

Más información
W Die Tool with Dies, Interchangeable Cutting Head and Pressure Gauge Card Image

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada

El clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada es un clip de resorte que permite a los contratistas conectar el soporte de montaje del adaptador de luz empotrada a una aplicación de riel para falso plafón.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más Información
nVent CADDY T-Grid Clip for Recessed Light Mounting Bracket

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada

El clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada es un clip de resorte que permite a los contratistas conectar el soporte de montaje del adaptador de luz empotrada a una aplicación de riel para falso plafón.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más información
nVent CADDY Telescoping Recessed Light Mounting Bracket

Soporte de montaje telescópico de luz empotrada nVent CADDY

El soporte de montaje telescópico de luz empotrada nVent CADDY es una solución ajustable y flexible para instalar luces empotradas comerciales de servicio pesado.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más Información
nVent CADDY Ladder Tray Clip

Clip para bandeja de escalera nVent CADDY

El clip para bandeja de escalera nVent CADDY es una solución simple y que ahorra tiempo para conectar la bandeja de la escalera a los perfiles de poste.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más Información
nVent CADDY Cable/Conduit Stud Attachment, Multifunction

Fijador de poste de cable/conducto nVent CADDY, multifunción

El fijador de poste de cable/conducto nVent CADDY, multifunción, es una solución simplificada y fácil de usar para montar tanto EMT como conducto flexible sobre cajas eléctricas.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Más Información

¿Cómo podemos ayudar? Comuníquese con nosotros hoy