Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Más allá de la capacidad: Tres características principales de los enfriadores de puertas traseras para centros de datos modernos

Beyond Capacity: Three Key Rear Door Cooler Features for Modern Data Centers Hero Image
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Más allá de la capacidad: Tres características principales de los enfriadores de puertas traseras para centros de datos modernos

La puesta en marcha y la implementación de sistemas de enfriamiento y redes para centros de datos es un desafío, especialmente a medida que los centros de datos evolucionan para satisfacer las necesidades de una infraestructura de TI en rápido crecimiento y en constante cambio. Los enfriadores de las puertas traseras pueden ayudar a impulsar las operaciones eficientes en los centros de datos y ofrecer flexibilidad en la planificación de la infraestructura antes de su instalación. Sin embargo, el panorama de los enfriadores de las puertas traseras está cambiando, con clientes que ponen más énfasis en las características y menos en la potencia.

Durante muchos años, los administradores de centros de datos que buscaron implementar las puertas traseras se centraron en una pregunta central: ¿cuántos KW de TI puede manejar un enfriador de puertas traseras? Ahora, aunque la capacidad sigue siendo importante, los enfriadores de las puertas traseras se utilizan a menudo en conjunto con el enfriamiento directo al chip que compensa las cargas de calor más altas. La función de la puerta trasera ya no es enfriar la TI más caliente por sí sola, sino proporcionar un nivel de enfriamiento de referencia increíblemente confiable y siempre encendido que pueda manejar de forma eficiente el enfriamiento de cualquier TI en un bastidor que no esté cubierto por el enfriamiento directo al chip.

Este cambio en la forma en que los administradores de centros de datos piensan en la implementación de puertas traseras afecta naturalmente las características de las puertas traseras que se consideran las más valiosas en la industria. En lugar de puertas con capacidad de enfriamiento extrema, los administradores de centros de datos buscan puertas que ofrezcan altos niveles de redundancia y eficiencia, lo que agrega confiabilidad y consistencia a sus operaciones. Para los bastidores que pueden contener millones de dólares en TI, mantener temperaturas seguras de operación es fundamental para la continuidad del negocio. Estos son los tipos de características que los administradores de centros de datos están priorizando:

Beyond-Capacity-Three-Key-Rear-Door-Cooler-Features-for-Modern-Data-Centers-Story-Image.jpg

Presión, temperatura y detección de agua

En el entorno actual de la creciente infraestructura de TI y el aumento de la presión para utilizar la energía y el agua de manera sostenible, la detección y el monitoreo son fundamentales. Los administradores de centros de datos buscan puertas traseras que puedan monitorear y modular las velocidades del ventilador según la presión de aire, la temperatura y el flujo de agua, lo que proporciona varias capas de redundancia de sensores.

En el pasado, a menudo se pedía a los administradores de centros de datos que revisaran manualmente la presión de las puertas traseras; si la presión era demasiado alta debido a un desajuste en las velocidades de los ventiladores de la puerta trasera y los servidores, escucharían un chasquido cuando la puerta se abría. Esos días han quedado en el pasado: los sensores pueden hacer un trabajo mucho más preciso sin interrumpir las operaciones fundamentales del centro de datos. Las pantallas en la parte delantera de la puerta trasera también deben ser capaces de proporcionar datos en tiempo real sobre la presión, la temperatura del agua y la velocidad del ventilador. En el raro caso de que los tres sensores fallen, los controladores de la puerta trasera deben permitir anulaciones manuales para mantener un funcionamiento continuo.

Redundancia y componentes intercambiables en funcionamiento

Una vez activados, los administradores de centros de datos deben poder ejecutar los enfriadores de la puerta trasera de forma continua. Sin embargo, con el tiempo, es inevitable que algunos componentes de las puertas traseras tengan que recibir mantenimiento o reemplazarse. Los ventiladores intercambiables en funcionamiento no son negociables: dejar toda la puerta trasera fuera de servicio para reemplazar un solo ventilador simplemente no es una opción para los administradores de centros de datos. Sin embargo, esta facilidad de servicio debe extenderse más allá de los ventiladores. Las fallas o las necesidades de servicio en los controladores y las fuentes de alimentación pueden aumentar el riesgo de inactividad, a menos que las puertas estén configuradas para permitir el mantenimiento sin dejar la puerta fuera de servicio. Es importante destacar que todo este mantenimiento también debe realizarse desde la parte delantera de la puerta, con la puerta cerrada. La conectividad de Ethernet también debe ser redundante para permitir varias conexiones de red.

Interfaces gráficas del usuario en sitios web

El monitoreo y el control remoto son fundamentales en el entorno actual de centros de datos de alta presión. Los administradores de centros de datos deben ser capaces de responder rápida y dinámicamente a las necesidades cambiantes, incluso desde ubicaciones remotas. Los usuarios deben poder iniciar sesión de forma remota para actualizar el firmware, monitorear el consumo de energía y ajustar la configuración en las puertas traseras.

Este monitoreo remoto puede ser bastante detallado con la configuración adecuada, capaz de mostrar el consumo de energía a nivel de cada puerta individual, junto con otras métricas importantes de rendimiento. Las interfaces de control de los enfriadores de la puerta trasera también deben ser muy personalizables, ya que los diferentes administradores de centros de datos pueden tener necesidades distintas.

Con un enfoque en la confiabilidad y la eficiencia, nVent se compromete a proporcionar soluciones de enfriamiento de vanguardia diseñadas especialmente para satisfacer las demandas de los centros de datos modernos y los entornos de alto rendimiento. Obtenga más información acerca de la amplia cartera y experiencia de nVent, incluidas las soluciones de centros de datos: Centros de datos y redes | nVent DATA-SOLUTIONS

About nVent

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto rendimiento que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
Data Center and Networking Solutions

Soluciones para centros de datos

Con más de 15 años de experiencia en enfriamiento líquido, la amplia experiencia técnica en aplicaciones y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un rendimiento y una confiabilidad óptimos para los entornos informáticos avanzados de nuestros socios.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha sido galardonada con numerosos premios.

Más información
ESG

Noticias e información

En la página Noticias e información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión eléctrica y la protección.

Más información