Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Estantes para red - Gabinetes para red | nVent HOFFMAN

Estantes y gabinetes de red

Una solución flexible para cada desafío de conexión de redes

Estantes y gabinetes para red nVent: la base esencial para su infraestructura de TI, que optimiza el cableado, la seguridad, la gestión térmica y la protección física. Nuestra cartera ofrece escalabilidad y compatibilidad a futuro, además de soluciones estándar y productos dedicados para aplicaciones exigentes.

Ventajas y beneficios

  • Diseñado específicamente para conmutadores de red como CISCO 6509, 6513, 7010
  • Exclusivos conductos de flujo de aire de derecha a izquierda
  • Gestión de cables inteligente
  • Cumplen con la norma UL2416
  • Soluciones dedicadas para aplicaciones de ubicación compartida, voz/datos, pasillo caliente/frío, enfriamiento por líquido, contención y homologación NEMA

Velocidad mediante modularidad

  • Amplia gama de configuraciones prediseñadas para equipos de red pasivos, conmutadores de núcleos y ensamblaje de servidores
  • Soluciones para cables bajos y altos, así como densidades de enfriamiento
  • Una amplia cartera de productos que es fácil de adaptar a sus necesidades
  • Ahorre tiempo en planificación y configuración

Productos destacados

Gabinete de comunicaciones ProLine ConnecTek (parche)

Ver producto

Gabinete de interruptor de red ProLine

Ver producto

Gabinete de voz/datos ProLine, Tipo 12

Ver producto
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

Estante Varistar CP Cabeling, RAL 7021, alta densidad, 42 U, 2000H, 800W, 1200D

Ver producto