Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Certificaciones de Advanced Technology

Certificaciones

Certificaciones

Cuando elige productos ERIFLEX Advanced Technology de nVent, está seleccionando productos que brindan confiabilidad, seguridad y certificación internacional. Junto con tener la certificación de Clase II para conductores con resistencia a altas temperaturas de hasta 115 °C, nuestra línea de productos con tecnología avanzada cuenta con certificaciones de estos estándares:

Sumérjase en la tecnología y el diseño nVent ERIFLEX
Flexibar.

Descargue el Manual técnico de nVent ERIFLEX Flexibar para obtener más información sobre el diseño de Flexibar, las consideraciones de aplicación y cómo seleccionar productos.

DESCARGAR EL MANUAL

Especifique Advanced Technology
en su próximo proyecto.

¡Descargue las especificaciones de todos los productos de nVent ERIFLEX Advanced Technology a la vez! Insértelos directamente en sus documentos de especificaciones.

DESCARGAR LAS ESPECIFICACIONES

Conductores Clase II


37932575_XXL.jpg

Gracias a sus características únicas, los aislamientos de Advanced Technology para nVent ERIFLEX Flexibar e IBS/IBSB son conductores de Clase II con una alta temperatura de resistencia a 115 °C.

Esta temperatura de trabajo reduce el riesgo de puntos calientes en el área de conexión. La temperatura operativa de un cable eléctrico normalmente se refiere a la temperatura mínima y máxima a la que el cable puede funcionar de manera segura durante un período sostenido. Esta temperatura operativa se determina mediante el aislamiento o el material de revestimiento alrededor del cable. El material típico de aislamiento de PVC tiene un intervalo de temperatura de –15 °C a 70 °C.

Advanced Technology tiene certificación de aislamiento Clase II, según IEC 61439-1, que proporciona:

  • Alta resistencia dieléctrica (›20 KV/mm)
  • Alta resistencia mecánica (IK 09)
  • Resistencia a altas temperaturas (prueba de alambre incandescente a 960 °C)

Esta certificación permite:

  • Tocar y fijar directamente a las piezas metálicas (sin bordes filosos) (no se requiere espacio libre)
  • Intensidad máxima de operación: hasta el 100% de la temperatura nominal máxima del conductor (80% sin Clase II)

Al elegir productos de Advanced Technology, está seleccionando productos que brindan confiabilidad, seguridad y certificación internacional. Está eligiendo los mejores productos de su clase.

Certificaciones


Resistencia UV

El aislamiento de Advanced Technology ha superado las pruebas de resistencia a los rayos UV:

  • Flexibar e IBSB Advanced están diseñados para aplicaciones en interiores. El aislamiento de Advanced Technology tiene características específicas que potencialmente permiten su aplicación en ambientes más allá de su alcance original.
  • Debido a la importante variabilidad de las condiciones ambientales externas, el usuario final debe revisar los requisitos de cada aplicación para permitir el uso de Flexibar e IBSB Advanced en exteriores.
  • Las siguientes pruebas y certificaciones pueden ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo nuestros productos: Clasificación UV según UL 2556 y UL 854

EN45 545-2

Ensayos de fuego estándar de la Unión Europea para componentes ferroviarios para Flexibar e IBS/IBSB Advanced.

Con el fin de elegir el producto adecuado para una aplicación dedicada, es responsabilidad del cliente comprender el alcance del uso del producto, así como el uso final previsto del material rodante.

Los vehículos se clasifican como: HL1, HL2 o HL3 dependiendo del tiempo que pasan en túneles y de si contienen coches cama. La clasificación HL1 representa el nivel de peligro más bajo y la HL3 representa el más alto.

Esta norma proporciona orientación para cuantificar el impacto de un incendio en comparación con la clasificación de los requisitos del producto. Advanced Technology estaría dentro los conjuntos de requisitos R22 y R23 para los productos, dependiendo de su ubicación de instalación.

Hay 3 pruebas que se utilizan para establecer el rendimiento del producto frente a estos requisitos de producto:

  • Índice de oxígeno con respecto a TO1 EN ISO 4589-2
  • Densidad de gases de combustión con respecto a T 10.03 EN ISO 5659
  • Índice de oxígeno con respecto a T 12 NF X70-100-1 y 2

 


 

10894769_XXL.jpg

¿Quiere obtener más información sobre nuestras certificaciones y ofertas para ferrocarriles?

Visite nuestra página de nVent ERIFLEX Advanced Technology para sistemas ferroviarios para obtener más información sobre cómo se utiliza la Advanced Technology en las redes ferroviarias, desde los gabinetes junto a la vía hasta los tableros eléctricos a bordo.

MÁS INFORMACIÓN

 


 

DNV-GL

Una certificación específica para la marina y alta mar para IBS/IBSB Advanced.

IBS/IBSB Advanced es un sistema de barras colectoras certificado por DNV-GL para instalaciones eléctricas para aplicaciones navales y marítimas. Además, las pruebas realizadas en serie, incluidas las pruebas de cortocircuito basadas en IEC 61439-1, nos permiten proporcionar información técnica completa sobre el producto, incluida la disipación de energía de la corriente de resistencia máxima o la guía del espaciador/soporte del conductor.

 


 

Bureau Veritas (marina y alta mar)

Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced también están certificados por Bureau Veritas, división marina y de alta mar, para la Clasificación de Barcos de acero y según IEC 60092 (Instalaciones eléctricas en barcos).

Bureau Veritas es una de las principales sociedades de clasificación de buques y organismos de verificación y seguridad en alta mar del mundo.

 


 

58236197_XXL.jpg

¿Quiere obtener más información sobre nuestras certificaciones y ofertas para la marina y alta mar?

Visite nuestra página de nVent ERIFLEX Advanced Technology para aplicaciones marinas y de alta mar para obtener más información sobre las certificaciones marinas y de alta mar para Advanced Technology que la hacen ideal para esas aplicaciones únicas.

MÁS INFORMACIÓN

Certificaciones mundiales

Además de las características retardantes a las llamas, libres de halógenos y de baja emisión de humo, nuestros productos de Advanced Technology se prueban y certifican en todo el mundo de acuerdo con los estándares IEC y UL:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced y nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced son IEC 61439-1 y UL 67/UL 758
  • Los aisladores métricos nVent ERIFLEX son IEC 61439-1 y UL 67/UL 89
  • Los bloques de distribución nVent ERIFLEX UD y los bloques de energía nVent ERIFLEX SB son IEC 60947-7-1 y UL 1953 o UL 1059n
  • El soporte de barras colectoras métricas ERIFLEX de nVent es IEC 61439-1
  • El soporte de la barra colectora ERIFLEX Imperial de nVent es IEC 61439-1 y UL 67/UL 891

¿Está listo para comenzar con las piezas avanzadas nVent ERIFLEX?

Contáctese con soporte técnico si tiene alguna pregunta o comience su proyecto con nuestro equipo de ventas aquí.

CONTÁCTENOS