Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Aplicaciones para ferrocarriles de Advanced Technology

nVent ERIFLEX Advanced para rieles

nVent ERIFLEX Advanced Technology para ferrocarril


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Las soluciones de distribución de energía de baja tensión de nVent ERIFLEX son muy adecuadas para los sistemas eléctricos ferroviarios en toda la red, desde los gabinetes junto a la vía hasta los paneles eléctricos a bordo. Los productos de nVent ERIFLEX Advanced Technology contribuyen a instalaciones eléctricas seguras, confiables y eficientes con una línea completa de productos con composiciones de materiales innovadoras y diseños únicos, que incluyen:

  • Barras colectoras flexibles
  • Conductores de energía
  • Bloques de energía y de distribución
  • Trenzados metálicos
  • Manguitos para cableado

Al ofrecer flexibilidad para ahorrar espacio, los productos nVent ERIFLEX son ideales para adaptar nuevos equipos eléctricos a la infraestructura heredada, especialmente en sistemas a bordo donde el espacio es limitado. La línea de productos de Advanced Technology cumple con EN-45545-2, un requisito europeo clave de rendimiento ante incendios para los productos que se utilizan a bordo de los vehículos ferroviarios.

Un rendimiento superior también puede significar, en algunos casos, que la conexión única nVent ERIFLEX puede reemplazar varios tramos de cable convencional. Todas estas eficiencias generan ahorros de costos que se acumulan.

Sumérjase en la tecnología y el diseño nVent ERIFLEX Flexibar.

Descargue el Manual técnico de nVent ERIFLEX Flexibar para obtener más información sobre el diseño de Flexibar, las consideraciones de aplicación y cómo seleccionar productos.


DESCARGAR EL MANUAL

Especifique Advanced Technology en su próximo proyecto.

Descargue e inserte especificaciones para todos los productos a la vez.



DESCARGAR LAS ESPECIFICACIONES

nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Vea nuestro video para obtener más información sobre los beneficios de nuestros productos nVent ERIFLEX Advanced Technology para la industria ferroviaria, consulte las certificaciones específicas para ferrocarriles, los beneficios de las aplicaciones y más aquí.

VER AHORA

Las soluciones de nVent ERIFLEX Advanced proporcionan:


Flexibilidad

Los productos nVent ERIFLEX como las barras flexibles nVent ERIFLEX Flexibar Advanced son extremadamente flexibles, lo que permite conexiones en espacios reducidos. Las barras Flexibar Advanced se pueden doblar y moldear para todos los tamaños, lo que las hace ideales para aplicaciones de rieles únicas.

Ahorro de espacio

Los productos nVent ERIFLEX como las barras flexibles nVent ERIFLEX Flexibar Advanced son livianos, de bajo perfil y extremadamente compactos. Específicamente, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced consume un 25% menos de volumen y pesa un 40% menos que los cables tradicionales.

Seguridad y conformidad

nVent ERIFLEX ofrece una gama de soluciones de Advanced Technology, que consisten en productos con composiciones de materiales con baja emisión de humo, libres de halógenos, retardante a las llamas y capaces de operar a altas temperaturas, las cuales son propiedades críticas para los componentes del sistema eléctrico en ferrocarriles. Tanto la barra colectora flexible Flexibar Advanced como el conductor trenzado aislado IBSB Advanced cumplen con los requisitos de EN-45545-2.

Rendimiento superior

Los productos nVent ERIFLEX tienen un rendimiento superior en comparación con los cables convencionales. Con mayor ampacidad, Flexibar Advanced puede reemplazar varios tramos de cable convencional.

Actualmente, los ferrocarriles están pasando a sistemas de próxima generación (incluidas las telecomunicaciones), lo que constituye uno de los mayores cambios en la tecnología ferroviaria en generaciones. Los productos nVent están posicionados para satisfacer las necesidades futuras de la industria ferroviaria, incluida la línea de productos nVent ERIFLEX, que se adaptan bien tanto al entorno ferroviario como a la transición de la industria a sistemas eléctricos y electrónicos cada vez más avanzados. Productos como Flexibar Advanced se han presentado con éxito a los principales fabricantes de equipos originales de transporte para sistemas eléctricos a bordo. La versatilidad de los productos nVent ERIFLEX incluso se extiende más allá de los paneles eléctricos a bordo y en el camino: los trenzados metálicos nVent ERIFLEX MBJ han sido aceptados recientemente como un conector de riel en una aplicación de unión de señales ferroviarias.

Descargar recursos para ferrocarriles

Encuentre una variedad de recursos de nVent ERIFLEX Advanced Technology para ferrocarriles y nuestras otras líneas de productos nVent Rail aquí.

CENTRO DE DESCARGA PARA FERROCARRILES

¿Está listo para comenzar con nVent ERIFLEX Advanced para ferrocarriles?

Comuníquese con soporte técnico si tiene alguna pregunta o comience su proyecto con nuestro equipo de ventas aquí.

CONTÁCTENOS