Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH20127.jpg image

Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida

Retención lateral sísmica para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1" tubo, 25 DN
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1 1/4" tubo, 32 DN
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1 1/2" tubo, 40 DN
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 2" tubo, 50 DN
PH19643.jpg image

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
PH5293.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida
PH5268.jpg image

Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
PH34010.jpg image

Fijador a orificio roscado en estructura para refuerzo sísmico liviano en ramal

Sujeta la restricción de varilla roscada a la estructura con roscas hembra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador a orificio roscado en estructura para refuerzo sísmico liviano en ramal, 3/8", 1/2" Varilla
Fijador a orificio roscado en estructura para refuerzo sísmico liviano en ramal, M10, M12 Varilla
PH5937.jpg image

Conduit a presión a mordaza para conducto

Soporte de conducto fácil de instalar y sin herramientas que proporciona estabilidad y seguridad para aplicaciones de conducto a conducto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit a presión a mordaza para conducto, 22–30 mm OD1, 22–30 mm OD2
Conduit a presión a mordaza para conducto, 30–35 mm OD1, 30–35 mm OD2
Conduit a presión a mordaza para conducto, 18–22 mm OD1, 22–30 mm OD2
PH6016.jpg image

SCH2 Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cable/conduit

Todo lo que se necesita para sujetar una tubería o conducto rígido a un canal strut autocontenido para nunca perder el hardware.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 18,3-29,5 mm
Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 25,4-38,4 mm
Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 31,8-44,2 mm
Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 44,2-55,9 mm
SCH2 Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cable/conduit, 50.8–60.5 mm OD
SCH2 Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cable/conduit, 60.5–73.2 mm OD
Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 69,1-88,9 mm
Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 8,6-18 mm
PH5977.jpg image

Conduit de cierre a presión a clip de cables/varilla

Instalación sin herramientas fácil de usar para aplicaciones de varilla plana y cable de acometida. Soportes de ajuste y conducto de instalación rápida según se necesiten en el campo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit de cierre a pres. a clip de al./var., M4, M6, var. M8, alam. de 4,8 mm
PH33558.jpg image

Gancho para techo de piso de tipo celular para varilla roscada

Deck hanging clip with thread impression.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho para techo de piso de tipo celular para varilla roscada, 6.4 mm del orificio, Roscado
PH4784.jpg image

nVent CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal

Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed ​​Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal, 1.5 mm Cable, 0.25 m Y Longitud
PH19584.jpg image

Clip de riel para falso plafón, montaje lateral

Soporte para conducto y cable de datos fácil de instalar, proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones acústicas. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Riel para falso plafón, mont. lateral. or. M6, rosc.
PH19550.jpg image

Placa de montaje de plástico de bajo voltaje

Placas de montaje de plástico fáciles de instalar para aplicaciones de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje de plástico de bajo voltaje, 1 bastidor
Placa de montaje de plástico de bajo voltaje, 3, 4 Servicios