Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH2933.jpg image

PH Mordaza de vigueta multiusos

Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con orificio roscado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PH Mordaza de vigueta multiusos, M10 Varilla, 6.4 mm Máx. Brida
PH34272.jpg image

Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal

Ideal para contener ramales de 25 mm a 50 mm usando varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1" tubo, 25 DN
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1 1/4" tubo, 32 DN
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1 1/2" tubo, 40 DN
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 2" tubo, 50 DN
PH19572.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio
PH5286.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
PH5279.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida
PH5299.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida
PH34474.jpg image

Mordaza nVent CADDY Rod Lock

Innovadora mordaza para viga, diseñada para simplificar la instalación de varillas roscadas gracias a su tecnología patentada nVent CADDY Rod Lock presiona para instalar. Ideal para prefabricación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza nVent CADDY Rod Lock, 3/8" Varilla, 3–10 mm Brida
PH5928.jpg image

Mordaza para conducto a presión

Soporte de conducto, fácil de instalar y sin herramientas, que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza para conducto a presión, 22–30 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante
Mordaza para conducto a presión, 30–35 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante
Mordaza para conducto a presión, 18–22 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante
PH33233.jpg image

Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid

El base individual para poste con tuerca para canal strut preinstalada ofrece la flexibilidad para crear una estructura personalizada simplemente al añadir las longitudes de canal strut y herrajes apropiados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Poste base de marco H p/azotea Pyramid, espuma
PH19644.jpg image

Gancho U nVent CADDY Cat CM

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm
PH3710.jpg image

Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas

Placa de montaje de baja tensión montada en un poste, ideal para nuevas aplicaciones de trabajo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas, 1 bastidor
Placa de montaje de bajo voltaje para construcciones nuevas, 2 Servicios
B18 Breakaway

Colgador combinado para cajas y conductos B18

El colgador combinado para cajas y conductos CADDY de nVent ofrece un soporte para la caja eléctrica horizontal o el conducto desde una varilla roscada, lo que proporciona un primer medio de soporte independiente para el conducto o el cable tipo MC/AC.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Colgador de caja/cond. combinado, 18-30 mm OD, orificio de 6,4 mm, simple