Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH35358.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar e instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y bandeja de cable y rejilla .
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cables de 2,0 mm s/her. c/term. c/gancho Y - 2 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 7 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip enhances cable management by offering superior stability and customization options, while minimizing inventory impact.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
PH34471.jpg image

115 Colgador pera para servicios estándar

Abrazadera de pera con manguito de fijación de borde redondeado serie 115 para tubería de metal y plástico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 2 1/2”, DN65, 76 mm, varilla de 3/8”
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 3”, DN80, 89 mm, varilla de 3/8”
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 4”, DN100, 114 mm, varilla de 3/8”
115 Colgador pera para servicios estándar, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, 1/2" Varilla
Colg. pera p/servicios estándar, tubo de 6”, DN150, 165 mm, varilla de 1/2”
115 Colgador pera para servicios estándar, 8" tubo, 200 DN, 219 mm OD, 1/2" Varilla
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro
PH19660.jpg image

350-M Fijador de conduit a poste

El conducto a fijador de poste 350-M permite posicionar el conducto en cualquier lugar del poste de madera o metal, independientemente del tamaño del poste.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
350-M Fijador de conduit a poste, 18–30 mm OD
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel attaches easily to beam flanges and provides a 360-degree rotation for supporting high-performance cable routing.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
PH35357.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y dispositivos de bajo voltaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. Y - 3 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 1.5 mm Cable, 5 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 10 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 2 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 5 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y", 2 mm Cable, 7 m Longitud, 0.3 m Y Longitud
PH4592.jpg image

Tuerca de inserción nVent CADDY Superklip IN

Tornilleria varia para la serie nVent CADDY Superklip.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca de inserción nVent CADDY Superklip IN, M6 Varilla
Tuerca de inserción nVent CADDY Superklip IN, M8 Varilla
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Angle Bracket

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Angle Bracket simplifies cable management by offering rapid attachment to various surfaces such as concrete, steel or metal decking.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
PH3999.jpg image

Cáncamo (armella) para Hormigón (Concreto)

Accesorio de anclaje de hormigón para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed ​​Link para conectar a la estructura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cáncamo (armella) para Hormigón (Concreto), 6.5 mm del orificio, H6 Tornillo
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket is designed to fit a variety of pin drivers, ensuring job site flexibility while installing to various surfaces such as concrete, steel and metal decking.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
PH4266.jpg image

Cáncamo para fijación en madera

Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed ​​Link para conectar a la estructura de madera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cáncamo para fijación en madera, M6, longitud del tornillo 32mm