Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH33559.jpg image

MSF Soporte para caja a presión

Clip de acero resorte que une una sola caja al perno. Requiere un martillo para sujetar el clip a la caja. Múltiples tamaños de caja. El orificio central ayuda con una alineación precisa, posicionamiento exacto y fijación de tornillo. Montaje de un único tornillo a perno.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MSF Soporte para caja a presión
PH3895.jpg image

Tapa de extremo de canal strut ADK

Tapas para los extremos del canal strut para un acabado pulido.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tapa del extremo del canal strut, azul
PH19634.jpg image

122 Clip para vigueta en Z de la serie 122

Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122, 6.8 mm del orificio, 2.8 mm Máx. Brida
PH5979.jpg image

EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural con un clip de cierre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 14–20 mm Brida
PH5982.jpg image

EM-P Conduit a clip para borde de viga

Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a un elemento de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C. a clip p/b. de v., C. de 22-30 mm, p. de v. 3-8 mm
C. a clip p/b. de v., C. de 22-30 mm, p. de v. 8-14 mm
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 22–30 mm OD, 14–20 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 30–35 mm OD, 3–8 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 30–35 mm OD, 8–14 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 30–35 mm OD, 14–20 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 18–22 mm OD, 3–8 mm Brida
C. a clip p/b. de v., C. de 18-22 mm, p de v. 8-14 mm
C. a clip p/b. de v., C. de 18-22 mm, p. de v. 14-20 mm
PH19664.jpg image

H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga

Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una ala de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga, M6 del orificio, Roscado, 3.2–6.4 mm Brida
Var. a clip p/borde de viga, orificio M10, rosc., ala de viga de 3,2-6,4 mm
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga, M10 del orificio, Roscado, 14.3–19.1 mm Brida
PH2344.jpg image

300 Mordaza Universal

Abrazadera reversible para usar con anchos de brida estándar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mord. univ., electro., varilla de 3/8”, ala de viga. máx. de 19,1 mm
Mord. univ., electrogal., varilla de 1/2”, ala de viga. máx. de 19,1 mm
PH19642.jpg image

BC200-CD Mordaza de conduit a viga

Efectivo soporte de conductos que proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones de vigas y bridas. Proporciona los medios para soportar conductos a elementos estructurales de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
BC200-CD Mordaza de conduit a viga, 17–22 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC200-CD Mordaza de conduit a viga, 19–25 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC200-CD Mordaza de conduit a viga, 31–38 mm OD, 16 mm Máx. Brida
BC200-CD Mordaza de conduit a viga, 25–33 mm OD, 16 mm Máx. Brida
PH32384.jpg image

Bobina de cable

Bobina de cable de sujeción previamente estirada recubierta con pintura para soporte sísmico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bobina de cable, #12 soporte, Rojo
Bobina de cable, #18 soporte, Blanco
Bobina de cable, #36 soporte, Azul
PH4576.jpg image

Cable/clip de conduit

Método libre de herramientas para asegurar el conducto y cable reforzado a varilla roscada o alambre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 24 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 30 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 42 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 18 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 12 mm
PH33587.jpg image

Perno de seguridad con punta cónica

Perno con punta cónica con cabeza auto-rompible que permite la instalación de los arriostramientos sísmicos y su inspección de una forma rápida.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Perno de seguridad con punta cónica
PH3008.eps image

Soporte de caja de destornillador telescópico

El soporte de caja de pistola de tornillo telescópica nVent CADDY es un soporte simple e intuitivo para el montaje de cajas eléctricas en aplicaciones de paredes con montantes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sop. d/caja telesc., esp. d/poste d/280-458 mm, 38 mm, 54 mm de prof. de la caja
S. d/caja tel., es. d/poste d/432-660 mm, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm de p. de la caja