Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH3711.jpg image

Anillo de brida con rosca

Medios eficientes soportes de baja tensión y cables de datos en, combinación con varias fijaciones CADDY para la mayoría de los elementos estructurales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Anillo de brida con rosca, 31.8 mm Diámetro, #14 Tornillo, Madera
Anillo de brida con rosca, 50 mm Diámetro, #14 Tornillo, Madera
Anillo de brida con rosca, 100 mm Diámetro, M6 Tornillo, Metal
Anillo de brida con rosca, 19.1 mm Diámetro, 4.8 mm Tornillo, Metal
Anillo de brida roscado, 31,8 mm de diám., tornillo M6, metal
PH4783.jpg image

nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal

Extensión nVent CADDY Speed Link con ganchos en Y que permiten fijar rápidamente una bandeja de rejilla, bandeja portacables o iluminación, cuando se usa con longitudes de cable precortadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal, 2 mm Cable, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal, 3 mm Cable, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal, 3 mm Cable, 0.8 m Y Longitud
PH21696.jpg image

Montaje de accesorio/ventilador

Kit completo de montaje de caja de ventilador para aplicaciones de techo acústico. Proporciona todo el hardware necesario, los estabilizadores y la fijación a la estructura para cumplir con los requisitos del código.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Montaje de accesorio/ventilador, 155 N Carga de trabajo
PH33234.jpg image

Clip para bandeja de cesta de alambre

Accesorio universal sin herramientas para sujetar la bandeja de rejilla al perfil strut. Funciona con cualquier bandeja de rejilla disponible en el mercado Complemento ideal para nuestra oferta de soportes de bandeja de cable CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bandeja para bandeja de rejilla de de 3/16”-5/16” (4 - 8 mm)
PH0873.jpg image

DSI Montaje de caja de trabajo anterior

El montaje de caja DSI Old Work es un diseño de una pieza única desmontable. Se puede usar en panel de yeso, listones y yeso.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
DSI Montaje de caja de trabajo anterior
PH34595.jpg image

Herramienta de prensado manual

Herramienta de estampado de tamaño único y de varios tamaños para engarzar manguitos ovales en el arriostramiento por cable para fijarlo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Herramienta de prensado manual, #12 soporte
PH35349.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de techo o cubiertas meálicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 2 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular, 3 mm Cable, 5 m Longitud
PH35613.jpg image

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST

Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 254 mm x 122 mm
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 254 mm x 163 mm
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 406 mm x 122 mm
Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm
Soporte para canal strut fijo p/azotea Pyramid ST, 152 mm x 122 mm
PH38170.jpg image

Varilla lisa con dispositivo para disparo

Medio eficiente para proporcionar una varilla suave de longitud fija para soporte de conducto y cable. Solución ideal para sustituir aplicaciones de cable de acometida a rejilla de techo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varilla lisa con dispositivo para disparo, 914 mm, 5,5 mm de diám.
PH38449.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho para cubierta, 2 mm Cable, 7 m Longitud
PH36064.jpg image

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Proporciona un soporte con ajuste de altura de hasta 102 mm sobre la superficie de la azotea para tuberías con diámetro exterior entre 12,7 y 60,3 mm. Los Kits vienen en longitudes de 140 mm, 254 mm, o 406 mm.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 318 mm
Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 480 mm
Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 196 mm
PH39685.jpg image

Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón inferior

Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón inferior, Varilla de 3/8"
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón inferior, Varilla de 1/2"