Terminales eléctricos
nVent ERIFLEX ofrece una amplia gama de terminales eléctricos libres de halógenos, de tornillo a tornillo, de tornillo a túnel y de túnel a túnel, así como ensamblajes de fijación. El diseño de bloque de cobre estañado admite conexiones que usan conductores de cobre o aluminio, mientras que los túneles y postes accesibles permiten hacer conexiones fáciles que pueden inspeccionarse visualmente a través de la cubierta transparente ajustable que se puede tocar con los dedos de manera segura. Los terminales eléctricos se pueden agrupar convenientemente para permitir la construcción de bloques eléctricos de varios polos y se montan fácilmente en raíles DIN o directamente en el mismo panel con tornillos.