Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Apoyar la Energía Eólica en Aplicaciones en Alta Mar

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Apoyar la Energía Eólica en Aplicaciones en Alta Mar

La creciente utilización de energía eólica respalda nuestra transición hacia un mundo más sustentable y electrificado. La energía eólica tiene varios beneficios que incluyen rentabilidad, seguridad energética y generación de energía sin carbón. Los costos de energía eólica son mínimos después de la instalación de una turbina eólica y estas instalaciones pueden reemplazar los métodos de generación de energía que utilizan combustibles fósiles y producen emisiones de gases de efecto invernadero. Junto con todos los beneficios y el crecimiento en la industria del viento, también existen desafíos que incluyen la seguridad, la confiabilidad y el potencial de daños costosos si las turbinas no están protegidas adecuadamente.

Las aplicaciones de viento en alta mar son particularmente únicas. Estas granjas eólicas en alta mar tienden a ser más remotas y más alejadas de las instalaciones de mantenimiento. El agua circundante también pone a estas turbinas en mayor riesgo de sufrir daños por rayos. Las granjas eólicas en alta mar también tienden a tener turbinas más grandes y a encontrar mayores velocidades de viento que las turbinas eólicas en tierra.

En los últimos años, los Estados Unidos ha invertido de manera significativa en el desarrollo de la energía eólica marina.

Según la Oficina de eficiencia energética y energía renovable, se invirtieron $2100 millones desde 2023 para el desarrollo de puertos, pedidos de embarcaciones, desarrollo de personal, investigación y otras inversiones en la cadena de suministro.Además, la capacidad de instalación global de energía eólica en alta mar en 2023 es la cuarta capacidad instalada anual más grande hasta ahora.

En aplicaciones de viento en alta mar, la protección contra descargas por rayos, la conexión a tierra y las conexiones de alimentación son esenciales.

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


Protección Contra Rayos

Los rayos pueden tener efectos devastadores en los componentes eléctricos que se encuentran dentro de las góndolas de las turbinas eólicas. Debido a que las aplicaciones de viento en alta mar tienden a ser más altas y más expuestas, estas turbinas son más vulnerables a los rayos. Tanto las palas de turbinas eólicas como las torres deben estar protegidas contra golpes de rayos, y nVent proporciona una variedad de soluciones para ayudar a garantizar que las turbinas eólicas funcionen sin interrupción de golpes. Nuestros montajes de protección contra descargas atmosféricas se han instalado en miles de palas de turbinas de viento por todo el mundo. Para protección contra rayos, ofrecemos soluciones para las palas, la góndola y la torre. Esto incluye componentes tales como receptores, conexiones exotérmicas de soldadura nVent ERICO Cadweld, conductores y sistemas de registro y contadores de eventos de rayos. nVent también ofrece un contador de eventos de relámpagos con monitoreo remoto, que está instalado en el conductor inferior para registrar la cantidad de descargas de rayos captadas por el sistema de protección.

Unión y Conexión a Tierra

Los diseños del sistema de conexión a tierra de la turbina eólica deben cumplir con los requisitos de potencial de toque y paso con respecto a la seguridad del personal, proporcionar suficiente potencial de referencia a tierra para garantizar la funcionalidad adecuada de los equipos eléctricos y disipar eficazmente la energía de los rayos. Los expertos de nVent pueden ayudar a los ingenieros y diseñadores a seleccionar las soluciones adecuadas para sus diseños y proyectos mediante el software de diseño de conexión a tierra más reciente. Los productos de conexión a tierra incluyen conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld, abrazaderas de barra de refuerzo, medidores de tierra/tierra y material de mejora de tierra nVent ERICO (GEM), que cumplen con las normas IEC.

Conexiones de Alimentación Eléctrica

Las fuertes conexiones eléctricas respaldan una transferencia eficiente de energía, confiabilidad y seguridad en las turbinas eólicas. Se pueden utilizar diversos bloques de empalme, derivaciones de alimentación, bloques de distribución, conductores flexibles y soportes de barras colectoras para construir conexiones de alimentación entre los componentes en la góndola, la torre y la caseta de energía. La barra colectora flexible nVent ERIFLEX Flexibar Advance reduce la cantidad de conexiones de alimentación necesarias en los diseños de turbina y mejora la confiabilidad de las conexiones de alimentación eliminando las lengüetas de compresión. Estas conexiones flexibles para barras colectoras también permiten que la góndola sea más pequeña, ya que proporcionan un radio de flexión más estrecho para los conectores, lo que da como resultado ahorros de costos, eficiencia y diseño simplificado.

nVent ha sido un socio confiable de la industria de servicios públicos durante más de un siglo. Ofrecemos productos con una larga vida de servicio que son menos propensos a fallar prematuramente, lo que expone los activos críticos a daños. A menudo, la reparación de daños en las aplicaciones de energía eólica marina es costosa. Nos esforzamos por ayudar a proteger activos valiosos y de misión crítica de daños costosos con características innovadoras.

Obtenga más información acerca de nuestras SOLUCIONES DE ENERGÍA EÓLICA →

nVent History

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
ESG

Noticias e Información

En la página Noticias e Información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión y la protección eléctrica.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.

Más información