Nuevos productos
IMPULSAR LA INNOVACIÓN
Estamos construyendo un mundo más sustentable y electrificado con los productos y las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. La electrificación, la digitalización y la sostenibilidad están cambiando nuestro mundo. El aumento de la energía y la densidad de datos, la expansión de la energía renovable, la modernización de la red, la automatización industrial y la infraestructura de IoT están cambiando el panorama para muchas industrias críticas. En todos nuestros mercados verticales clave, nuestros productos ayudan a los clientes a operar de manera más eficiente e impulsan la seguridad, además de conectar y proteger los sistemas críticos.
Estamos lanzando nuevos productos altamente diferenciados e innovadores en los tres segmentos, lo que respalda el crecimiento constante en nVent. En 2023, lanzamos un récord de 95 productos nuevos y aumentamos nuestra vitalidad de productos al 22 %. En el desarrollo de nuevos productos, también buscamos resolver problemas y crear un valor más grande para nuestros clientes. Nuestros productos conectan y protegen sistemas eléctricos y digitales complejos. Para apoyar los sistemas críticos de nuestros clientes, estamos desarrollando tecnología avanzada integrada y conectada, tanto para productos heredados como para soluciones nuevas.
Siga este enlace si está buscando productos específicos de conexiones eléctricas [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX y LENTON]. A continuación, encontrará los productos más recientes de toda nuestra empresa.

Aire acondicionado global de montaje lateral para interiores nVent HOFFMAN
El acondicionador de aire global de montaje lateral nVent HOFFMAN ofrece un rendimiento de enfriamiento de 2000 BTU/hora, con un aumento del 30 % en la eficiencia energética y características innovadoras, como un nuevo controlador, para proporcionar un enfriamiento más preciso en cualquier entorno interior o exterior.
[Actualmente disponible en la región NAM]

LFT Easy Swap nVent SCHROFF
El flujo pasante líquido (LFT, del inglés Liquid Flow-Through) Easy Swap está diseñado para llevar refrigeración líquida de alto rendimiento a entornos 3U Eurocard sin sacrificar la modularidad. Diseñado para ingenieros que trabajan con electrónica de alta densidad, ofrece un control térmico preciso donde la refrigeración por aire forzado alcanza sus límites.
[Disponible en todo el mundo]

Intercambiador térmico aire-líquido nVent SCHROFF LHX de 4U
El LHX de 4U proporciona hasta 7,5 kW de refrigeración en un formato compacto de 4U, lo que permite alcanzar mayores densidades de equipos en el rack con un rendimiento térmico confiable y una fácil integración en gabinetes de 19 pulgadas.
[Disponible en todo el mundo]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.
[Worldwide available]

Gabinetes terminales de acero al carbono STE de nVent HOFFMAN
Diseñados para aplicaciones exigentes, los gabinetes terminales de acero al carbono nVent HOFFMAN STE ofrecen protección IP66, un diseño de fácil acceso y disponibilidad rápida para respaldar una instalación eficiente y un funcionamiento confiable.
[Actualmente disponible en la región EMEA]

Soporte telescópico para caja de taladro atornillador nVent CADDY, First Means
El soporte telescópico para caja de taladro atornillador nVent CADDY, First Means es un soporte sencillo e intuitivo para el montaje de cajas eléctricas en aplicaciones de muros con montantes.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Manuales sísmicos ilustrados nVent CADDY
Los manuales sísmicos ilustrados nVent CADDY simplifican los requisitos complejos de los sistemas de rociadores con imágenes y orientación claras basadas en los estándares globales FM 2-8 2025, EN 12845:2024 y NFPA 13-2022/2025.
[Disponible en todo el mundo]

Calculadora de arriostramiento sísmico nVent CADDY Calc
Esta nueva versión de la calculadora de diseño digital ofrece una claridad transparente, similar a la de una calculadora manual, con visualización de arriostramientos en 3D y documentación automatizada para sus necesidades de arriostramiento sísmico. (Se requiere autenticación)
[Actualmente disponible solo en EE. UU.]

Selector de productos que cumple con la normativa NEC nVent ILSCO
Esta herramienta basada en la web está diseñada para ayudar a los usuarios a buscar de manera rápida y eficiente soluciones de herramientas, matrices, conectores y crimpado de conductores ILSCO con certificación UL.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Terminales y accesorios de rieles nVent ILSCO
Estos terminales de compresión de cobre, diseñados para aplicaciones ferroviarias, ofrecen rendimiento certificado por UL, menores plazos de entrega y compatibilidad con las herramientas nVent TaskMaster y Burndy.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Terminales para tablero de distribución nVent ILSCO
Equipados con un tornillo de compensación de par (TC, del inglés Torque-Compensating) patentado, estos terminales de clasificación doble admiten una amplia gama de clases de conductores, incluido el cable flexible, sin necesidad de herramientas ni férulas especiales.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Conector de perno partido de inserción directa nVent ERICO
Diseñado para una instalación rápida y con una sola mano, este conector incluye una cabeza redondeada, una tuerca cautiva y una montura para una instalación rápida y fácil. Ideal para trabajos aéreos y aplicaciones en bandejas tipo canastilla de alambre.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Clip a presión del cable con un solo brazo nVent CADDY
El clip a presión del cable con un solo brazo nVent CADDY es un clip metálico duradero y de perfil bajo que permite la instalación del cable con una sola mano, lo que duplica la capacidad por punto de fijación y reduce el tiempo de instalación y las piezas.
[Actualmente disponible en la región EMEA]

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada
El clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada es un clip de resorte que permite a los contratistas conectar el soporte de montaje del adaptador de luz empotrada a una aplicación de riel para falso plafón.
[Actualmente disponible en la región NAM]

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada
El clip de riel para falso plafón nVent CADDY para soporte de montaje de luz empotrada es un clip de resorte que permite a los contratistas conectar el soporte de montaje del adaptador de luz empotrada a una aplicación de riel para falso plafón.
[Actualmente disponible en la región NAM]