Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Solutions in Preparation for Winter

Soluciones de nVent en Preparación para el Invierno

A medida que entramos a la temporada de preparación para el invierno, es momento de prepararse con soluciones de nVent. Ofrecemos aplicaciones clave de protección para el invierno, que incluyen calefacción de protección contra congelamiento de tuberías, eliminación de hielo, control y monitoreo del techo y las canaletas. nVent ofrece soluciones que conectan y protegen la infraestructura crítica.

Proteja las Tuberías

Cuando se exponen a temperaturas frías, las tuberías de agua y las tuberías de protección para rociadores contra incendios pueden congelarse y explotar. Nuestras soluciones pueden ayudar a evitar que esto ocurra, protegiendo contra congelación las tuberías de agua o las tuberías de protección para rociadores contra incendios.

Los sistemas de protección contra congelamiento de tuberías nVent RAYCHEM son flexibles y fáciles de conectar al exterior de la tubería para evitar que las tuberías se congelen, exploten y causen daños al agua. Los sistemas XL-Trace Edge pueden añadir un nivel preciso de calor para evitar que las tuberías de agua se congelen mientras minimizan el consumo de energía.

Los sistemas de protección contra congelamiento de rociadores contra incendios XL-Trace Edge pueden proteger contra el congelamiento tuberías de suministro enterradas y sobre el suelo, columnas verticales contra incendios, tuberías de ramificaciones y tuberías de ramificación que contienen rociadores cuando se tienden en áreas sometidas a congelamiento.

Proteja los Techos, las Canaletas y los Tubos de Bajada

Se pueden formar barreras de hielo en techos, canaletas y tubos de bajada, evitando que el agua se drene correctamente y provocando daños debido al agua. Los pesados carámbanos pueden caer y causar lesiones graves. El agua estancada detrás de las barreras de hielo puede filtrarse a través de paredes interiores y muebles. Nuestros sistemas lo ayudan a proteger techos, canaletas, y tubos de bajada.

Los sistemas de descongelación de techos y canaletas nVent RAYCHEM incluyen una gama de soluciones diseñadas para satisfacer sus requisitos de aplicación. Algunas de nuestras soluciones incluyen Derretimiento de Hielo de Techo (RIM), Soporte de Cubierta de Cable (CCB) RIM e IceStop.

El sistema de derretimiento de hielo del techo (RIM) es un sistema de cables ocultos diseñado a medida que minimiza los peligros de la acumulación de hielo.

El soporte de la cubierta del cable del RIM (CCB) es una carcasa de aluminio con revestimiento continuo que proporciona protección adicional contra daños mecánicos mientras aumenta la salida del cable de calefacción.

IceStop es una solución avanzada, de alto rendimiento y específica para el deshielo del techo y las canaletas, ideal para edificios comerciales en áreas de carga de nieve ligera a pesada. Se puede cortar a la longitud adecuada para una fácil instalación en canaletas de plástico, cobre, acero o aluminio, y en techos planos o inclinados, valles y voladizos.

En nVent, consideramos que los sistemas más seguros garantizan un mundo más seguro. Conectamos y protegemos a nuestros clientes con soluciones eléctricas innovadoras. Proporcionamos soluciones de calidad para seguridad, comodidad y rendimiento a profesionales de diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios e infraestructuras. Desde protección contra congelamiento de tuberías hasta mantenimiento de flujo y derretimiento de nieve, o calentamiento de suelos, puede confiar en soluciones y servicios nVent RAYCHEM para mayor seguridad, comodidad y rendimiento.