Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Anuncio de nuevos productos emocionantes de nuestro segmento de EFS

Anuncio de nuevos productos emocionantes de nuestro segmento de EFS
ARTÍCULO DE NOTICIAS
Anuncio de nuevos productos emocionantes de nuestro segmento de EFS

Nuevos productos que respaldan las industrias comercial y de datos

Nos complace anunciar varios productos nuevos e innovadores de nuestro negocio de soluciones eléctricas y de sujeción que ayudarán a facilitar la instalación y la seguridad de los contratistas eléctricos. Los tres nuevos productos nVent CADDY cuentan con certificación UL y cUL en Estados Unidos y Canadá, y son compatibles con los clientes en los sectores eléctrico y de comunicación de datos.

Nuestro equipo de expertos de nVent se enfoca en crear soluciones que aborden los desafíos específicos de nuestros clientes, considerando los requisitos de construcción, entornos de proyectos desafiantes y tendencias en las industrias de edificios comerciales e industriales. Nuestras familias de productos nVent CADDY y nVent ERICO incluyen soluciones innovadoras que ahorran tiempo diseñadas para ayudar a los contratistas a trabajar de manera más inteligente, más eficiente y con mayor éxito.

Q2 New EFS Products


Gancho en J nVent CADDY Cat HP (CATHP):

Esta solución mejorada utiliza la tecnología nVent CADDY Versa-Mount, un innovador diseño de accesorios que proporciona varios métodos estructurales y de instalación para aplicaciones de montaje en pared, techo y varilla roscada. El diseño modernizado del gancho en J nVent CADDY Cat HP está diseñado para ofrecer un soporte y una protección óptimos para el cable de baja tensión de alto desempeño de hoy en día, que está evolucionando rápidamente, al mismo tiempo que apoya a los contratistas con su versatilidad de instalación.

Plataforma de fijación de caja/conduit nVent CADDY, multifunción (BCSP612F):

Esta nueva soluciónofrece un método rápido y seguro para instalar una amplia gama de empalmes y cajas eléctricas/conductos en aplicaciones aéreas con una sola de varilla roscada. Nuestro producto mejorado es ideal para entornos de techo abierto con acceso limitado a la estructura (techos altos). Está diseñado para simplificar la instalación de la caja eléctrica y del conducto en comparación con los métodos tradicionales que incluyen múltiples puntos de conexión y soportes, lo que elimina la necesidad de hardware adicional y, al mismo tiempo, ofrece una instalación fácil y sin herramientas.

Empalme sin herramientas para bandeja de cables tipo rejilla de alto desempeño nVent CADDY (WBTQSPL):

El empalme sin herramientas para bandeja de cables tipo rejilla de alto desempeño nVent CADDY es una manera eficiente de vincular varias secciones de bandejas tipo rejilla. Diseñada específicamente para trabajar con la bandeja de cable de desempeño WBT de nVent CADDY, esta solución permite a los instaladores restringir el movimiento no deseado y estabilizar secciones inestables mientras se unen varias bandejas juntas, lo que permite la continuidad y la seguridad de los cables en caso de un evento eléctrico. Con menos componentes y sin piezas sueltas, la instalación es rápida, fácil y sencilla.

Conectores a compresión para puesta a tierra nVent ERICO:

Los engarces en C y E de nVent ERICO son parte de la nueva línea de conectores a compresión para puesta a tierra de nVent ERICO. Estos conectores, marcados con tamaños de conductores métricos y AWG, se utilizan para colocar dos conductores de cables junto con una herramienta de compresión en un sistema de conexión a tierra. Estos conectores de conexión a tierra están hechos de cobre conductor de alta resistencia. Esto ayuda a garantizar una conexión de baja resistencia que mitiga los efectos de la corrosión, lo que da como resultado una conexión diseñada para resistir la prueba de tiempo y adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Los conectores se han probado rigurosamente para garantizar que la resistencia de conexión y la capacidad de transporte de corriente cumplan y excedan las normas de puesta a tierra, CSA y UL 467, para equipos de puesta a tierra y unión equipotencial a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Actualmente disponible en las regiones de Asia-Pacífico y Europa, Oriente Medio y África.

Calculadora nVent ERICO Gem:

La calculadora GEM nVent ERICO es una herramienta fácil de usar que calcula el material ideal para utilizarlo en áreas de baja conductividad y ayuda a reducir la resistencia a la tierra y el tamaño del sistema de conexión a tierra. La calculadora simplifica la estimación de los valores de resistividad y la cantidad de material de mejora del suelo necesario para las instalaciones de conexión a tierra. La herramienta es compatible con cuatro idiomas y tiene unidades de medida imperiales y métricas.

Protector de panel DT, 120 y 240 kA TT:

La serie nVent ERICO DTX120 y 240 de dispositivos de protección contra sobretensiones presenta estándares mundiales de cumplimiento y proporciona protección de primer nivel contra corrientes de sobretensión y corrientes de sobrevoltaje perjudiciales, especialmente en las ubicaciones de clase I y II de la IEC y tipo 1 y tipo 2 de UL. El diseño innovador permite la instalación en la línea o carga de los paneles de servicio y elimina la necesidad de disyuntores (solo versión B). Con una clasificación de sobrevoltaje de 120 kA o 240 kA por fase, esta serie de protección contra sobretensiones es adecuada para ubicaciones de categoría C. Normalmente se utiliza en aplicaciones que incluyen entradas de servicios, distribución, paneles de sucursales, MCC, paneles de iluminación, HVAC y más. La serie también cuenta con una clasificación de gabinete NEMA®-4X, lo que la hace adecuada para aplicaciones en exteriores.

En nVent, nuestro compromiso es proporcionar productos y servicios de primer nivel que ayuden a nuestros clientes a cosechar éxitos y cumplir con sus estándares de calidad. En 2023, presentamos 95 nuevos productos que rompieron récords. Además, el 85 % de los productos en nuestra cartera activa de productos nuevos (NPI) tuvo un impacto positivo en la sustentabilidad en 2023. Nuestros productos están dirigidos a sectores en expansión como el industrial, el comercial, los centros de datos, las empresas eléctricas, las energías renovables, el almacenamiento de energía y la transición energética. Ayudamos a nuestros clientes a operar de manera más eficiente, priorizando la seguridad, y conectando y protegiendo los sistemas críticos. Nos complace traer a nuestros clientes de todo el mundo estos nuevos productos innovadores de nuestras marcas nVent CADDY y nVent ERICO.

Obtenga más información acerca de nuestros nuevos productos compatibles con los mercados verticales clave:

Soluciones en pared | nVent CADDY

Datacom y soluciones DNS | nVent CADDY

nVent History

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras. Diseñamos, fabricamos, comercializamos, instalamos y damos servicio a productos y soluciones de alto desempeño que ayudan a construir un mundo más sustentable y electrificado.

Más información
ESG

ESG

ESG ha sido una parte fundamental de quiénes somos y cómo hemos operado desde el comienzo de nuestra empresa. En nVent, concentramos nuestros esfuerzos de ESG en tres áreas: Personas, Productos y Planeta.

Más información
Community Involvement

Cultura

Capacitamos a los empleados para que sean pensadores audaces y creativos, que impulsen el compromiso y el alto desempeño. Nuestra cultura ha ganado una serie de premios.

Más información