Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Barras colectoras flexibles | nVent ERIFLEX

Barras colectoras flexibles

Obtenga flexibilidad de diseño y de montaje en paneles eléctricos

Las secciones transversales de nVent ERIFLEX Flexibar se forman a partir de varias capas de cobre electrolítico delgado aislado con un compuesto de PVC o silicona autoextinguible de alta resistencia. El aislamiento avanzado Flexibar ofrece una opción aún más segura, que es de baja emisión de humo, retardante al fuego y libre de halógenos.

Estas barras colectoras flexibles pueden doblarse, plegarse o torcerse. Ofrecen un radio de curvatura muy pequeño para conexiones de potencia más cortas y compactas, una estética mejorada y una instalación más fácil.

Las soluciones están disponibles desde 7 mm² hasta 1200 mm² y desde 125 A hasta 2800 A. Son ideales para conexiones entre:

  • energía principal y equipos de distribución
  • transformadores y conductos
  • conductos de bus y gabinetes eléctricos

Beneficios:

  • adaptabilidad y flexibilidad, lo que requiere menos espacio de instalación
  • fácil de formar, incluso en tamaños más grandes
  • no es necesario comprar terminales ni instalarlos
  • elimina la conexión defectuosa debido a la vibración o la fatiga
  • peso reducido del sistema del panel general

Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.

Productos destacados

Flexibar Advanced, cobre estañado

Cubierta de extremo Flexibar

Soportes IBSB y Flexibar

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

Catálogo nVent ERIFLEX

Obtenga detalles de productos y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS