Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH21700.jpg image

MC/AC y soporte de cables forrados sin metal

Soporte de cable forrado sin metal y de MC/AC que sostiene cables MC/AC y forrados sin metal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para cables MC/AC y cables forrados sin metal
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
Kit colg. de cab. de 2 mm s/herr., term. c/gan. p/cub. - 3 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta, 2 mm Cable, 5 m Longitud
PH35624.jpg image

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST

Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 142 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 610 mm a 1524 mm.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ensamblaje de puente Pyramid ST p/azotea, 610 mm
Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST, 914 mm
Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST, 1,067 mm
PH37463.jpg image

Kit de soporte para equipos con 6 postes base nVent CADDY Pyramid

Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 2 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte para equipos p/azotea Pyramid, 6 postes base, 2172 mm
PH38445.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 5 m Longitud
PH38647.jpg image

Adaptador Ajustable para Viga I

Montaje de adaptador telescópico con correa de retención para fijar un soporte sísmico a una brida de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador ajustable para vigas en I, brida de 6 a 19 mm, viga de 100 a 215 mm, electrogalvanizado
Adaptador ajustable para vigas en I, brida de 6 a 19 mm, viga de 100 a 365 mm, electrogalvanizado
Adaptador ajustable para vigas en I, brida de 19 a 32 mm, viga de 100 a 455 mm, electrogalvanizado
PH5971.jpg image

122-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z

Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una viga estructural en Z.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
122-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z, 6.4 mm del orificio, Roscado, 1.6–6.4 mm Brida
PH5974.jpg image

Clip para borde de viga martillable, montaje lateral

Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversos tipos de cadenas, cables o la gama CADDY Speed Link a elementos estructurales de vigas de acero. El punto de montaje lateral proporciona flexibilidad y accesibilidad al instalador.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip p/b. de v. mart., mont. lat., nVent CADDY Armour, ala de viga 2-3 mm
Clip p/b. de v. mart., mont. lat., nVent CADDY Armour, ala de viga 3-8 mm
Clip p/b. de v. mart., m. lat., ac. elá., nVent CADDY Armour, p. de v. 8-14 mm
Clip p/borde de v. mart., mont. lat., ac. elást., p. de v. de 14-20 mm
PH22324.jpg image

Cable a clip para borde de viga

Medios efectivos y seguros de soporte a viga estructural de acero. Fácil de instalar, martillar presionar el cable dentro del clip para instalarlo perfectamente a lo largo de la viga estructural de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable a clip para borde de viga, 3–8 mm Brida, 10.9–13 mm OD
PH19612.jpg image

4G16H Twist Clip con orificio plano de 90°

Rápido, gire para instalar el clip para cadena o cable al lugar de montaje, para aplicaciones acústicas con perfil en T.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Twist Clip c/or. si. 90° 6,4 mm, p. de v. máx. de 1,5 mm, r. p/f. pl. de 24 mm
Twist Clip. 90° 6,4 mm, blanco, ala. máx. de 1,5 mm, r. p/f. pl. de 24 mm
PH32363.jpg image

Clip de sujeción universal

Fija el arriotramiento por cable a la estructura y la varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de sujeción universal, Acero, EG, #12, #18, #36 soporte, 14 mm del orificio
Clip de sujeción universal, Acero, EG, #12, #18, #36 soporte, 11 mm del orificio
Clip de sujeción universal, Acero, EG, #12, #18, #36 soporte, 17 mm del orificio
PH34837.jpg image

115 Limitador de subida

Reten de soporte para evitar fuerzas verticales para abrazadera pera 115.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Restricción de movimiento vertical, acero elástico, tubo de 1/2”-2”