Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH38448.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS con gancho

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varios sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 2 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 2 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 3 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLS con gancho, 3 mm Cable, 7 m Longitud
PH36058.jpg image

Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Los dos modelos de abrazaderas permiten que tuberías de diámetros exteriores de 12,7 a 60,3 mm se sujeten a la parte superior de las bases de la serie nVent CADDY Pyramid Tool-Free.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 12.7–22.4 mm OD
Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 21.3–60.3 mm OD
PH38646.jpg image

Soporte sísmico universal para tubería

El soporte sísmico universal nVent CADDY es un soporte sísmico fácil de colocar para tuberías suspendidas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 1 pulg., 25 DN
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 1 1/4 pulg., 32 DN
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 1 1/2 pulg., 40 DN
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 2 pulg., 50 DN
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 2 1/2 pulg., 65 DN
Soporte sísmico universal rígido para tubos o conductos individuales de 3 pulg., DN80, electrogalvanizado
Soporte sísmico universal rígido para tubos o conductos individuales de 4 pulg., DN100, electrogalvanizado
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 5 pulg., 125 DN
Soporte sísmico universal rígido para tubos o conductos individuales de 6 pulg., DN150, electrogalvanizado
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 8 pulg., 200 DN
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 10 pulg., 250 DN
Soporte sísmico universal, EG, tubos de 12 pulg., 300 DN
PH38643.jpg image

Adaptador para borde de viga

Adaptador utilizado para sujetar un soporte sísmico a una brida de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de brida de acero, EG, brida de 6 a 19 mm
Adaptador de brida de acero, EG, brida de 19 a 32 mm
PH5274.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio, 3.2–16 mm Brida
PH4544.jpg image

H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral

Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a una ala de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C. a clip p/b. de v., mont. lateral, con. de 22-30 mm, p. de v. 3-8 mm
C. a clip p/b. de v., mont. lateral, con. de 22-30 mm, p. de v. 8-14 mm
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 22–30 mm OD, 14–20 mm Brida
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 30–35 mm OD, 3–8 mm Brida
C. a clip p/b. de v., mont. lateral, con. de 30-35 mm, p. de v. 8-14 mm
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 30–35 mm OD, 14–20 mm Brida
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 18–22 mm OD, 3–8 mm Brida
C. a clip p/b. de v., mont. lateral, con. de 18-22 mm, p. de v. 8-14 mm
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 18–22 mm OD, 14–20 mm Brida
PH3777.jpg image

300M Mordaza Universal

Mordaza Viga TKN.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mord. univ., roscada., orificio M6, ala de viga de 18 mm
Mord. univ., roscada., orificio M8, ala de viga máx. de 18 mm
PH22378.jpg image

Mordaza en C multifuncional

Fijacion en C para vigas ala ancha compatible con abrazaderas CR.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza en C multif., acero, galv. caliente, p. de v. de 4-20 mm
Mordaza en C multif., acero inox., ala de viga de 4-20 mm
Mordaza en C multif., acero, galv. caliente, p. de v. de 17-30 mm
Mordaza en C multif., acero inox., ala de viga de 17-30 mm
Mordaza en C multif., acero, galv. caliente, ala de viga de 30-44 mm
Mordaza en C multifuncional, S304, 30–44 mm Brida
PH5978.jpg image

Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo

Soporte de conducto elástico, fácil de instalar que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, S301, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 6.4 mm del orificio, Roscado
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 6.4 mm del orificio, Roscado
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 7 mm del orificio, Pasante
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, Acero de Resorte, 6.4 mm del orificio, Roscado
Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, S301, 7 mm del orificio, Pasante
PH5934.jpg image

123 Clip para vigueta en Z de la serie 123

Forma efectiva para asegurar un conducto a una viga estructural en Z.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
123 Clip para vigueta en Z de la serie 123, 6.8 mm del orificio, 1.5–2.5 mm Brida
PH5853.jpg image

SCB Adaptador de clip para fijación de cable

Accesorio para la línea de producto de clip a presión que acomoda una brida de acero más grande y múltiples configuraciones de clip a presión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador de clip SC para fijación de cable, p. de v. 12-20 mm
PH2917.jpg image

nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal

Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed ​​Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal, 1.5 mm Cable, 0.2 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal, 1.5 mm Cable, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal, 1.5 mm Cable, 0.5 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal, 2 mm Cable, 0.3 m Y Longitud
nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal, 2 mm Cable, 0.5 m Y Longitud