Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH3525.jpg image

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50

Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
S. d/caja tel., es. d/poste d/400-635 mm, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm de p. de la caja
PH19608.jpg image

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
PH19732.jpg image

Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP

Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio
PH22643.jpg image

Rigidizador de varilla de canal strut

Asegura el canal strut en múltiples tamaños de varilla roscada para endurecer.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rigidizador de varilla de canal strut, M10, M12, M16, M20 Varilla
PH0877.jpg image

Placa de montaje de bajo voltaje con tornillos

Placas de montaje de metal fáciles de instalar con tornillos incluidos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje de bajo voltaje con tornillos, 1 bastidor
Placa de montaje de bajo voltaje con tornillos, 2 Servicios
PH4546.jpg image

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior con poste

Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión y los pernos roscados proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip p/b. de viga mart, mont. inf, acero el, ala de viga 3-8 mm, torn 9,5 mm
PH39850.jpg image

401 Colgador clevis

Abrazadera con base pivotante.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
401 Colgador clevis, EG, PG, 1/2" tubo, 15 DN, 21 mm OD, M10 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 3/4" tubo, 20 DN, 27 mm OD, M10 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 1" tubo, 25 DN, 34 mm OD, M10 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 1 1/4" tubo, 32 DN, 43 mm OD, M10 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48 mm OD, M10 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 2" tubo, 50 DN, 60 mm OD, M10 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 2 1/2" tubo, 65 DN, 76 mm OD, M12 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 3" tubo, 80 DN, 89 mm OD, M12 Varilla
401 Colgador clevis, EG, PG, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, M16 Varilla
Colgador clevis, electrogalv., tubo de 6”, DN150, 165 mm, var. M20
Speed Link SLK with Shot-Fire Bracket

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente con pistolas de clavos accionadas con pólvora en varias estructuras de techo o plataforma.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
PH1111.jpg image

Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o ménsula.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut, 203 mm
Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut, 304 mm
PH38307.jpg image

Varilla roscada con soporte de disparo

Medio eficiente para proporcionar una varilla roscada de longitud fija para soporte de conducto y cable. Solución ideal para sustituir aplicaciones de cable de acometida a rejilla de techo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varilla roscada con soporte de disparo, 610 mm, Varilla de 1/4"
Varilla roscada con soporte de disparo, 1,219 mm, Varilla de 1/4"
PH38404.jpg image

Remplazo Telescópico de Canal Strut, Sin Tuercas

Carril strut telescópico 41 para un montaje rápido de trapecios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Remplazo Telescópico de Canal Strut, Sin Tuercas